MAX9810B

エレクトレットコンデンサ・マイクロフォンカートリッジプリアンプ

マイクロフォンプリアンプのMAX9810は、エレクトレットコンデンサマイクロフォン(ECM)カートリッジ内部での使用を目的とした製品です。MAX9810は、現在使用中のFETを、高利得、高ノイズ除去、低出力インピーダンスアンプに置換します。

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • エレクトレットコンデンサマイクロフォンのFETを置換
  • 単一電源動作:2.3V~5.5V
  • 低インピーダンス出力:0.4Ω以下
  • 高PSRR:82dB
  • 3種類の高利得オプション
    • MAX9810A:24dB
    • MAX9810B:27dB
    • MAX9810C:30dB
  • 内蔵バイアス電圧
  • 低消費電流:670µA
  • レイルトゥレイル出力
  • 過負荷状態時に出力位相反転なし
  • 小型4バンプUCSP

マイクロフォンプリアンプのMAX9810はエレクトレットコンデンサマイクロフォン(ECM)カートリッジ内での使用を目的としています。現在のソリューションではFETがインピーダンスコンバータとして使用されています。FETは低利得で、ノイズに影響されやすく、ECMカートリッジのバイアスと増幅用に外付け追加部品が必要です。MAX9810はFETを高利得、高ノイズ除去、低出力インピーダンスアンプで置き換えることができます。ECMカートリッジ内蔵用に設計されたMAX9810は、フラットな周波数特性、利得の緻密制御、感度の向上、およびシステム設計を大幅に容易にする高ノイズ除去をもたらします。対象アプリケーションには、携帯電話、PDA、ノートパソコン、その他のポータブルオーディオ機器内のECMカートリッジなどがあります。

MAX9810は2.3V~5.5Vの単一電源で動作し、自己消費電流はわずか670µAです。このデバイスは内部生成の1.5V DCバイアス、3種類の内部固定利得オプション(24dB、27dB、および30dB) を備えています。MAX9810は工業用拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証され、ECMカートリッジ内に収まるように設計された小型4バンプ、チップスケールパッケージ(UCSP™)で提供されます。

UCSPは、Maxim Integratedの商標です。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • エレクトレットコンデンサマイクロフォンカートリッジ
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA
  • ポータブルオーディオ

MAX9810B
エレクトレットコンデンサ・マイクロフォンカートリッジプリアンプ
MAX9810:標準動作回路
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
MAX9810Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品