MAX98089

製造中

オーディオコーデック、FlexSoundプロセッサ内蔵

高集積でタブレットとネットブックの基板スペースを開放

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 消費電力:5.6mW (DACからHPに出力、97dB DR時)
  • 101dB DRステレオDAC (8kHz < fS < 96kHz)
  • 93dB DRステレオADC (8kHz < fS < 96kHz)
  • ステレオ低EMI D級アンプ
    • 1.7W/チャネル(8Ω、VSPK_VDD = 5.0V)
    • 2.9W/チャネル(4Ω、VSPK_VDD = 5.0V)
  • 効率的なH級ヘッドフォンアンプ
  • 差動レシーバアンプ/ステレオライン出力
  • 2つのステレオシングルエンド/モノラル差動ライン入力
  • 3つの差動マイクロフォン入力
  • FlexSound技術
    • 5バンドパラメトリックEQ
    • 自動レベル制御(ALC)
    • 偏移リミッタ
    • スピーカパワーリミッタ
    • スピーカ歪みリミッタ
    • マイクロフォン自動利得制御およびノイズゲート
  • デュアルI²S/PCM/TDMデジタルオーディオインタフェース
  • 非同期デジタルミキシング
  • マスタークロック周波数サポート:10MHz~60MHz
  • RF耐性を備えたアナログ入力および出力
  • 強力なクリック/ポップ抑制回路
  • 63ピンのウェハレベルパッケージ(WLP) (3.80mm x 3.30mm、0.4mmピッチ)および56ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm x 0.75mm)で提供
MAX98089
オーディオコーデック、FlexSoundプロセッサ内蔵
MAX98089:簡易ブロックダイアグラム
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
デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
オーディオ & ビデオ・コーデック 2
MAX98088 製造中止 FlexSound技術採用、ステレオ、オーディオコーデック
MAX9888 製造中止 FlexSound技術採用、ステレオオーディオコーデック
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX98089EVKIT#TQFN

MAX98089 (TQFN)の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:2.8V~5.5V
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • USB-I²Cインタフェース回路内蔵
  • USB-I²Sコンバータ内蔵
  • S/PDIFトランシーバ内蔵
  • クロックソース内蔵
  • デジタルマイクロフォン内蔵
  • 56ピンTQFN-EPパッケージのMAX98089ETN+を評価
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX98089 (TQFN)の評価キット(EVキット)は、オーディオコーデックのMAX98089 (TQFN)を評価する完全実装および試験済み回路基板です。このICは、マイクロフォンアンプ、ラインアップ、イヤホンアンプ、ステレオD級アンプ、ステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプ、およびデジタル信号処理を備えた集積化オーディオコーデックです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、ICのすべてのアナログおよびデジタル入力/出力へのアクセスを提供します。幅広いオーディオソースへ接続を容易にするために、USBデータとS/PDIFデータの両方をI²Sに変換するオーディオデバイスが内蔵されています。
このEVキットは、MAXQ2000マイクロコントローラを搭載しており、このEVキットの各デバイスとのI²C通信が可能です。EVキットソフトウェアは、Windows PC上で動作し、標準USBポートを介してEVキットと通信します。EVキットソフトウェアは、ICの各機能を実行するための直感的なインタフェースを提供します。
このEVキットには、MAX98089ETN+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • コーデックを使用しているけれども、高コストのHDI (高密度) PCBを使用することができないあらゆる製品(タブレット、ネットブック、スマートブックなど)に最適

MAX98089EVKIT#WLP

MAX98089 (WLP)の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:2.8V~5.5V
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • USB-I²Cインタフェース回路内蔵
  • USB-I²Sコンバータ内蔵
  • S/PDIFトランシーバ内蔵
  • クロックソース内蔵
  • デジタルマイクロフォン内蔵
  • 3.8mm x 3.3mmの63ピンWLPパッケージのMAX98089EWY+を評価
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX98089の評価キット(EVキット)は、オーディオコーデックのMAX98089を評価する完全実装および試験済み回路基板です。このICは、マイクロフォンアンプ、ラインアンプ、イヤホンアンプ、ステレオD級アンプ、ステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプ、およびデジタル信号処理を備えた集積化オーディオコーデックです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

このEVキットは、ICのすべてのアナログおよびデジタル入力/出力へのアクセスを提供します。幅広いオーディオソースへの接続を容易にするために、USBデータとS/PDIFデータの両方をI²Sに変換するオーディオデバイスが内蔵されています。

このEVキットは、MAXQ2000マイクロコントローラを搭載しており、このEVキットの各デバイスとのI²C通信が可能です。EVキットソフトウェアは、Windows PC上で実行し、標準USBポートを介してEVキットと通信します。EVキットソフトウェアは、ICの各機能を実行するための直感的なインタフェースを提供します。

このEVキットには、MAX98089EWY+が出荷時に実装されています。

アプリケーション

  • コーデックを使用しているけれども、高コストのHDI (高密度) PCBを使用することができないあらゆる製品(タブレット、ネットブック、スマートブックなど)に最適

MAX98089EVKIT#TQFN
MAX98089 (TQFN)の評価キット
MAX98089EVKIT#WLP
MAX98089 (WLP)の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品