製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.8V~5.5V
- 実証済みオーディオPCBレイアウト
- USB-I²Cインタフェース回路内蔵
- USB-I²Sコンバータ内蔵
- S/PDIFトランシーバ内蔵
- クロックソース内蔵
- デジタルマイクロフォン内蔵
- 56ピンTQFN-EPパッケージのMAX98089ETN+を評価
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX98089 (TQFN)の評価キット(EVキット)は、オーディオコーデックのMAX98089 (TQFN)を評価する完全実装および試験済み回路基板です。このICは、マイクロフォンアンプ、ラインアップ、イヤホンアンプ、ステレオD級アンプ、ステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプ、およびデジタル信号処理を備えた集積化オーディオコーデックです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットは、ICのすべてのアナログおよびデジタル入力/出力へのアクセスを提供します。幅広いオーディオソースへ接続を容易にするために、USBデータとS/PDIFデータの両方をI²Sに変換するオーディオデバイスが内蔵されています。
このEVキットは、MAXQ2000マイクロコントローラを搭載しており、このEVキットの各デバイスとのI²C通信が可能です。EVキットソフトウェアは、Windows PC上で動作し、標準USBポートを介してEVキットと通信します。EVキットソフトウェアは、ICの各機能を実行するための直感的なインタフェースを提供します。
このEVキットには、MAX98089ETN+が出荷時に実装されています。アプリケーション
- コーデックを使用しているけれども、高コストのHDI (高密度) PCBを使用することができないあらゆる製品(タブレット、ネットブック、スマートブックなど)に最適