MAX978
新規設計に推奨シングル/デュアル/クワッド、SOT23、単一電源、高速、低電力コンパレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.76
製品情報
- 2.7Vまでの単一電源動作
- 伝播遅延:20ns
- 消費電流:225µA
- シャットダウン消費電流:1nA
- レイルトゥレイル出力
- グランド検出入力
- クリーンなスイッチングを保証する内部ヒステリシス
- 省スペースパッケージ:
- SOT23 (MAX998)
- µMAX (MAX976)
- QSOP (MAX978)
MAX976/MAX978/MAX998は、+3V/+5Vの単一電源アプリケーション用として最適化されたデュアル/クワッド/シングル、高速、低電力コンパレータです。これらのコンパレータは、いずれも僅か225µAの消費電流で20ns伝播遅延を達成します。MAX998は、出力をハイインピーダンス状態にする低電力シャットダウンモードを特長とし、消費電流を1nAに低減します。
MAX976/MAX978/MAX998の入力は、グランドの200mV以下に対応するコモンモード電圧範囲を持っています。出力では、外部プルアップ回路なしでレイルトゥレイル動作を提供できるため、CMOS/TTLロジックのインタフェースに理想的です。全ての入力および出力は、いずれの電源電圧でも、連続的な短絡フォルト状態に耐えることができます。コンパレータ内部ヒステリシスは、変化の遅い入力信号に対してもクリーンな出力スイッチングを保証します。
スペースの節約が重要となるアプリケーション用として、シングルMAX998は6ピンSOT23パッケージで、デュアルMAX976は8ピンµMAX®パッケージで、クワッドMAX978は16ピンQSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 3Vシステム
- バッテリ駆動アプリケーション
- デジタルラインレシーバ
- IRレシーバ
- スレッショルド検出器/弁別器
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX978EEE+ | QSOP | ||
| MAX978EEE+T | QSOP | ||
| MAX978ESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX978ESE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX978に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める