MAX9728A

60mW, DirectDrive®、シャットダウン付き、ステレオヘッドフォンアンプ

TVおよびノートブックアプリケーションに最適な、60mW DirectDriveヘッドフォンアンプ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 大容量出力コンデンサ不要
  • 低電力シャットダウンモード:0.1µA以下
  • 可変利得(MAX9728A)または-1.5V/Vの固定利得(MAX9728B)
  • 低THD+N:0.02%
  • 高PSRR (1kHzで80dB)のためLDOは不要
  • クリック/ポップ抑制内蔵
  • 単一電源動作:4.5V~5.5V
  • 低自己消費電流:3.5mA
  • 省スペースパッケージで提供
    • 12ピンTQFN (3mm x 3mm x 0.8mm)パッケージ
    • 14ピンTSSOP (5mm x 4.4mm x 1.1mm)パッケージ
MAX9728A
60mW, DirectDrive®、シャットダウン付き、ステレオヘッドフォンアンプ
MAX9728A、MAX9728B:標準動作回路
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
MAX9728AEVKIT

MAX9728AおよびMAX9728Bの評価キット

機能と利点

  • 大容量出力コンデンサ不要
  • DC単一電源動作:2.7V~5.5V
  • チャネル当り63mWを32Ω負荷に供給(VDD = 5V)
  • 低THD+N:0.02% (1kHz時)
  • 86dBの高PSRRによってLDOが不要
  • 3.3Vの単一電源から2VRMSのオーディオラインドライバ
  • 完全実装および試験済み表面実装ボード

製品詳細

MAX9728Aの評価キット(EVキット)は、DirectDrive®ステレオヘッドフォンアンプのMAX9728Aを評価する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。マキシムのDirectDrive技術によって、アンプのステレオ出力に出力コンデンサが不要になります。このEVキットは2.7V~5.5VのDC電源で動作するように設計され、1%のTHD+N (VDD = 5V)でチャネル当り最大42mWを16Ω負荷に供給するか、またチャネル当り63mWを32Ω負荷に供給することができます。

3.3Vの単一DC電源から2VRMSを10kΩ負荷に供給するラインドライバとして、このEVキットを設定することができます。またMAX9728AのEVキットはMAX9728B ICも評価します。

アプリケーション

  • CRT TV
  • DVDプレーヤー
  • LCD/PDPディスプレイ
  • マルチメディアモニタ
  • ノートブックPC

MAX9728AEVKIT
MAX9728AおよびMAX9728Bの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品