MAX9725
製造中シャットダウン付き、1V、低電力、DirectDrive、ステレオヘッドフォンアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.10
製品情報
- 低自己消費電流:
- 2.1mA (MAX9725A~MAX9725D)
- 2.3mA (MAX9725E)
- 単一セル、単一電源動作:0.9V~1.8V
- 固定利得によって外付けのフィードバックネットワークは不要
- MAX9725A:-2V/V
- MAX9725B:-1.5V/V
- MAX9725C:-1V/V
- MAX9725D:-4V/V
- 外部入力およびフィードバック抵抗による可変利得
- MAX9725E:-1V/Vの最小安定利得
- グランド基準出力によってDCバイアス不要
- 出力コンデンサによる低周波応答の劣化がない
- チャネル当り20mWを32Ω負荷に供給
- 低THD+N:0.006%
- 高PSRR:80dB (1kHz)
- クリック/ポップノイズ抑制内蔵
- 低電力シャットダウン制御
- 短絡保護
- ±8kV ESD保護付きのアンプ出力
- 省スペースパッケージで提供
- 12ピンUCSP (1.54mm x 2.02mm x 0.6mm)
- 12ピンTQFN (4mm x 4mm x 0.8mm)
固定利得ステレオヘッドフォンアンプのMAX9725A~MAX9725Dは、基板面積が限られた携帯機器に最適です。MAX9725Eは外部入力およびフィードバック抵抗によって利得を調整するフレキシビリティを提供します。MAX9725A~MAX9725Eでは、独自のDirectDrive®アーキテクチャを採用し、単一電源からグランド基準出力を生成するため、大型の出力コンデンサが不要となり、コスト、基板面積、および部品の高さが節約されます。-2V/V (MAX9725A)、-1.5V/V (MAX9725B)、-1V/V (MAX9725C)、および-4V/V (MAX9725D)の固定利得によって、外付け部品の数はさらに削減されます。DirectDriveヘッドフォンアンプMAX9725Eの可変利得は、外部抵抗を使用して、-1V/Vまでの利得が可能です。
MAX9725はチャネル当たり最大20mWを32Ω負荷に供給し、0.006%のTHD+Nを実現します。1kHzで80dBの電源電圧変動除去比(PSRR)を持つため、MAX9725はノイズの大きなディジタル電源でもリニアレギュレータを追加せずに動作することができます。MAX9725は、ヘッドフォン出力で±8kVのESD保護を備えています。包括的なクリック/ポップ回路が起動とシャットダウンの際の可聴クリック/ポップノイズを抑制します。低電力シャットダウンモードでは、消費電流が0.6µA (typ)に削減されます。
MAX9725は0.9V~1.8Vの単一電源で動作し、単一のAAまたはAAAバッテリからデバイスに直接給電することができます。MAX9725は消費電流がわずか2.1mAで、短絡保護を備えており、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。MAX9725は小型(1.54mm x 2.02mm x 0.6mm)の12ピンチップスケールパッケージ(UCSP™)、および12ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm x 0.8mm)で提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- PDA
- ポータブルオーディオ機器
- スマートフォン
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9725AETC+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9725AETC+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9725DETC+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX9725DETC+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX9725に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める