MAX97002

製造中止

モノラルD級スピーカおよびH級ヘッドフォンアンプ内蔵、オーディオサブシステム

リミッタおよび業界最高のD級スピーカおよびH級ヘッドフォンアンプ内蔵、2mm x 2.5mm、20ピンWLPオーディオサブシステム

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 単一電源電圧:2.7V~5.5V
  • ヘッドフォン電源電圧:1.6V~2V
  • スピーカ出力:700mW (VPVDD = 3.7V、ZSPK = 8Ω + 68µHの場合)
  • ヘッドフォン出力(チャネル当り):37mW (RHP = 16Ωの場合)
  • 低放射D級アンプ
  • 高効率H級ヘッドフォンアンプ
  • グランド基準ヘッドフォン出力
  • 2つのステレオシングルエンド/モノラル差動入力
  • 歪みリミッタ内蔵(スピーカ出力)
  • DPSTアナログスイッチ内蔵
  • クリック/ポップなし
  • TDMAノイズフリー
  • 2mm x 2.5mm (ピッチ0.5mm)の20ピンWLPパッケージ
MAX97002
モノラルD級スピーカおよびH級ヘッドフォンアンプ内蔵、オーディオサブシステム
MAX97002:簡易ブロックダイアグラム
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
MAX97002EVKIT

MAX97002の評価キット

機能と利点

  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • 内蔵USBインタフェース回路によってI²C対応信号を生成
  • ユーザー提供のI²C対応信号用PCBパッド
  • 表面実装部品
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX97002の評価キット(EVキット)は、2線式I²Cインタフェース上で通信するモノラルD級オーデオパワーアンプおよびステレオH級DirectDrive®ヘッドフォンアンプであるMAX97002を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、MAX97002のI²Cインタフェースと通信するためのマイクロコントローラを内蔵しています。アナログ入力およびアンプ出力にアクセスするために、パッドを備えています。

MAX97002のEVキットは、PVDD用に2.7V~5.5V電源、およびVDD用に1.8V電源が必要です。

設定を容易にするために、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアを備えています。このソフトウェアは、USB経由でI²Cコマンドを作り出す内蔵マイクロコントローラを制御します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • ポータブルマルチメディアプレーヤー

MAX97002EVKIT
MAX97002の評価キット

最新のディスカッション

MAX97002に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品