MAX970
製造中シングル/デュアル/クワッド、超低消費電力、超低電圧、レイルトゥレイルI/Oコンパレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.04
Viewing:
製品情報
- 最低+1.6Vの超低単一電源動作
- レイルトゥレイルのコモンモード入力電圧範囲
- 自己消費電流:コンパレータ1個あたり3µA
- VCCを超えるオープンドレイン出力スイング
- 1.235V ±1.5%高精度内部リファレンス(MAX965/967/968/969)
- 伝播遅延:10µs (50mVオーバドライブ)
- 省スペースパッケージで提供:
- 8ピンµMAX (MAX965~MAX968)
- 16ピンQSOP (MAX969/MAX970)
MAX965~MAX970は、レイルトゥレイル入出力、最低+1.6Vの単一電源動作を特長とするシングル/デュアル/クワッドのマイクロパワーコンパレータです。これらのデバイスの消費電流は各コンパレータにつきわずか5µA以下で、VCCを超えて6V (max)までプルアップできるオープンドレイン出力を備えています。また、レイルトゥレイルのコモンモード入力電圧範囲は、超低電圧動作に最適です。
MAX965ファミリのコンパレータは、単一電源動作の電圧範囲が+1.6V~+5.5Vになっているため、2セルバッテリ駆動アプリケーションに最適です。MAX965/MAX967/MAX968/MAX969は、プログラム可能なヒステリシスおよび内部1.235V ±1.5%リファレンスを提供します。これらのデバイスはすべて、省スペースの8ピンµMAX®または16ピンQSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 2セルバッテリ駆動/ポータブルシステム
- グランド/電源検出
- モバイル通信
- スレッショルド検出器/弁別器
- 電圧レベル変換
- ウィンドウコンパレータ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX970EEE+ | QSOP | ||
| MAX970EEE+T | QSOP | ||
| MAX970ESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX970ESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX970EEE+T | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
| MAX970ESD+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX970ESD+T | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX970ESD+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX970に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める