Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceMAX9627
製造中低ノイズ、低歪み、1.35GHz、完全差動アンプ
小型3mm x 3mmパッケージ、超低歪み、高速セトリング差動出力アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.82
製品情報
- 低電圧ノイズ密度:3.6nV/
- 低高調波歪み
- -102/-105dBのHD2/HD3 (10MHzの場合)
- -86/-80dBのHD2/HD3 (125MHzの場合)
- 出荷時設定利得オプション:1V/V、2V/V、および4V/V
- 小信号帯域幅:1.35GHz
- 調整可能な出力コモンモード電圧
- 差動-差動またはシングルエンド-差動動作
- シャットダウン電流:25µA
- 単一電源電圧:+2.85V~+5.25V
- 小型、3mm x 3mmの12ピンTQFNパッケージ
MAX9626/MAX9627/MAX9628は、DC~1.35GHzのアプリケーション用の低ノイズ、低歪み、および広帯域幅差動アンプ/ADCドライバです。超低入力基準ノイズと低歪みによって、これらの製品は、高速12ビット~16ビットのパイプラインADCを駆動するための優れたソリューションとなります。出力のコモンモードは、VOCM入力ピンを介して設定されるため、結合トランスまたはAC結合コンデンサが不要です。これらのICは、節電用のシャットダウンモードを備え、3mm x 3mmの12ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- ATE
- 通信
- 高性能計測
- 医療用画像処理
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9627ATC+ | LFCSP | ||
| MAX9627ATC+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX9627に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める