MAX9585
製造中止DC結合入力バッファ付き、デュアル、トリプル、およびクワッド標準画質ビデオフィルタアンプ
セットトップボックス、TV、およびDVDアプリケーション用、3.3V標準画質ビデオフィルタ
製品情報
- デュアル(MAX9583)、トリプル(MAX9584)、およびクワッド(MAX9585)チャネルデバイス
- 8.5MHz、±1dBの通過帯域
- 減衰:55dB (27MHzにおいて)
- 固定利得:2V/V
- 低電力:3.5mA (チャネル当り)
- 単一電源動作:2.7V~3.6V
- 小型SOT23およびµMAXパッケージ
MAX9583/MAX9584/MAX9585は、再生フィルタを内蔵する小型の低電力マルチチャネルビデオアンプです。これらのデバイスは、標準解像度ビデオ信号に特に適合し、広範なテレビ、セットトップボックス、およびポータブルアプリケーションに最適です。
MAX9583/MAX9584/MAX9585の入力は、ビデオ用のディジタル-アナログコンバータ(DAC)の出力にじかに接続することができます。再生フィルタは、標準値で、8.5MHzで±1dBの平坦な通過帯域、および27MHzで55dBの減衰を備えています。このアンプは、2V/Vの利得を備え、出力は、2つのビデオ負荷に等価な75Ωの負荷にDC結合するか、または150Ωの負荷にAC結合することができます。
MAX9583/MAX9584/MAX9585は、2.7V~3.6Vの単一電源で動作し、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。MAX9583は、小型6ピンTSOT23パッケージで提供されます。MAX9584は、小型8ピンµMAX®パッケージ、およびMAX9585は小型10ピンµMAXパッケージで提供されます。
アプリケーション
- ポータブル
- セットトップボックス
- テレビ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX9585に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める