MAX9539

発売前

グラフィクスビデオ同期加算器/エクストラクタ

同期の加算および抽出で、5線式RGBHV信号の3線式トランスポートを可能にする完全チップセット

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 3線式RGBと5線式RGBHVのインタフェース
  • VGAからUXGAまでの解像度をサポート
  • 低オフセット電圧(±1mV)
  • 大信号帯域幅:180MHz

MAX9539/MAX9540チップセットは、グラフィック用ビデオ信号からH、V、およびコンポジット同期の挿入と抽出を行い、5線式(RGBHV)ビデオ用の3線式(RGB)インタフェースを提供します。このチップセットは、ビデオ信号の伝送に必要なチャネル数を減らしながら、5線式インタフェースにおける同期からビデオタイミング(スキュー誤差)への問題をなくします。

MAX9539はHおよびV同期信号をミックスし、これらを挿入して、5線式(RGBHV)入力から3線式インタフェースを生成します。MAX9540はHおよびV同期信号を再生し、3線式入力から5線式(RGBHV)インタフェースを生成します。また、MAX9540はコンポジット同期出力も備えています。

このチップセットは、180MHz大信号帯域幅の同期挿入器MAX9539および同期抽出器MAX9540を内蔵し、VGAからUXGAまでのアプリケーション用の85Hzで最大1600 x 1200のディスプレイ解像度に対応します。両デバイスともDC再生機能を装備しているため、ブラックレベルでの変動はほぼなくなります。このチップセットは独自のHおよびV同期挿入/抽出方式(真の同期)を用いて、スキュー誤差を最低限に抑制します。

MAX9539/MAX9540は28ピンTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • エンタープライズクラス(ブレード)サーバ
  • キーボード-ビデオ-マウス(KVM)
  • ラップトップPC
  • ウェブアプライアンス

MAX9539
グラフィクスビデオ同期加算器/エクストラクタ
MAX9539、MAX9540:標準アプリケーションダイアグラム
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
MAX9539に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品