MAX9519
製造中止自動シャットダウンおよび4V/V利得、1mm x 1mmビデオフィルタアンプ
インテリジェントな電力監視およびAutoShutdown™を備えた、超小型ビデオフィルタアンプ
製品情報
- 超小型、1mm x 1mmの4ピンUCSPパッケージ
- 自動シャットダウン
- DC結合入出力
- 単一電源動作:2.7V~3.6V
- 再生フィルタ:9MHzの通過帯域および48.5dBの減衰(27MHzの場合)
- シャットダウン消費電流:1.8µA
MAX9519は、1mm x 1mmの4ピンUCSP™パッケージで提供される、自動シャットダウン付き、超小型、標準画質ビデオフィルタアンプです。
自動シャットダウン回路によって、シャットダウン制御が不要となります。この機能は、ビデオ入力信号および/または出力ビデオ負荷がないとき、フィルタおよび出力アンプをディセーブルすることによって、インテリジェントなパワーマネージメントを提供します。シャットダウン時は、このデバイスの消費電流はわずか1.8µAです。
MAX9519は、再生フィルタを内蔵しており、ステップを滑らかにし、ビデオディジタル-アナログコンバータ(DAC)からのビデオ信号のスパイクを低減します。再生フィルタは、9MHzまで±1dB (typ)の通過帯域平坦性を備えており、27MHzにおいて48.5dB (typ)の減衰となっています。
MAX9519へのビデオ入力はDAC出力に直接接続可能です。MAX9519は、4V/Vの内部固定利得となっており、公称0.5VP-Pのフルスケールビデオ入力信号が期待値となっています。MAX9519は、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラ(DSC)
- デジタルビデオカムコーダ(DVC)
- 携帯電話
- ポータブルまたはスペースに制限のあるアプリケーション
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| アクティブ・フィルタ 1 | ||
| MAX9515 | 製造中止 | 自動シャットダウンおよび2V/V利得、1mm x 1mmのビデオフィルタアンプ |
最新のディスカッション
MAX9519に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める