MAX942
製造中高速、低電力、3V/5V、レイルトゥレイル、単一電源コンパレータ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.40
製品情報
- 車載アプリケーション用µMAXパッケージで提供
- 3Vおよび5Vアプリケーションに最適(最低2.7Vまで動作)
- 高速伝播遅延:80ns (5mVオーバドライブ)
- レイルトゥレイル入力電圧範囲
- コンパレータ当り350µAの低消費電流
- 低オフセット電圧:1mV
- 内部ヒステリシスによるクリーンスイッチング
- 電源電圧の200mV以内の出力スイング
- CMOS/TTL対応出力
- 出力ラッチ(MAX941のみ)
- シャットダウン機能(MAX941のみ)
MAX941/MAX942/MAX944は、3Vまたは5V電源のシステム用に最適化されたシングル/デュアル/クワッドの高速コンパレータです。これらのデバイスは、高速、低電力、およびレイルトゥレイル入力といった特長を兼ね備えています。伝播遅延は80nsで、消費電流はコンパレータ当りわずか350µAです。
MAX941/MAX942/MAX944の入力コモンモード範囲は、電源電圧範囲よりも広く、出力は、外付けプルアップ回路を使用することなく、各電源レイルの0.4V以内までスイングするため、これらのデバイスは、CMOSおよびTTLの両ロジックとのインタフェースに最適です。すべての入出力端子は両電源電圧への連続的な短絡障害状態にも耐えることができます。
内部ヒステリシスは、低速の入力信号でもクリーンな出力スイッチングを提供します。MAX941は、ラッチイネーブルおよびデバイスシャットダウンを備えています。
シングルのMAX941およびデュアルのMAX942は小型µMAX®パッケージで提供されています。シングルおよびデュアルのMAX942は8ピンDIPおよびSOパッケージで提供されています。クワッドのMAX944は、14ピンDIPおよびナローSOパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 3V/5Vシステム
- バッテリ駆動システム
- ラインレシーバ
- サンプリング回路
- スレッショルド検出器/弁別器
- ゼロクロス検出器
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX942AUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX942AUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX942CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX942CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX942CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX942CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX942CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX942EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX942ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX942ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX942EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX942EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX942MSA/PR+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX942MSA/PR+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 1, 2020 - 1753R ASSEMBLY |
||
| MAX942AUA+ | 製造中 | |
| MAX942AUA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX942AUA+T | 製造中 | |
| MAX942CUA+T | 製造中 | |
| MAX942EUA+T | 製造中 | |
|
5 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
| MAX942CSA+ | 製造中 | |
| MAX942CSA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX942CSA+T | 製造中 | |
| MAX942ESA+T | 製造中 | |
| MAX942MSA/PR+T | 製造中 | |
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX942CUA+ | 製造中 | |
| MAX942CUA+T | 製造中 | |
| MAX942EUA+ | 製造中 | |
| MAX942EUA+T | 製造中 | |
|
1 14, 2019 - 1702D ASSEMBLY |
||
| MAX942ESA+ | 製造中 | |
| MAX942ESA+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX942MSA/PR+ | 製造中 | |
| MAX942MSA/PR+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX942に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める