MAX9101
製造中+1.0V、超低消費電力、SOT23コンパレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.51
Viewing:
製品情報
- Ultra-Low Voltage: Guaranteed Down to 1.0V
- Low Quiescent Current: 5µA
- Optimized for Single-Cell Battery-Powered Systems
- Wide Input Common-Mode Range
- CMOS Rail-to-Rail Output Swing (MAX9100)
- Open-Drain Output (MAX9101)
- 4µs Propagation Delay
- High Output Drive Capability: 5mA Sink and Source (MAX9100)
- No Output Phase Reversal for Overdriven Inputs
- Available in Tiny SOT23-5 Package
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- クローズドセンサアプリケーション
- ページャ
- ポータブル通信機器
- ポータブル電子機器
- シングルセルシステム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX9101EUK+ | SOT_23 | ||
| MAX9101EUK+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 13, 2023 - 2361N WAFER FAB |
||
| MAX9101EUK+ | 製造中 | |
| MAX9101EUK+T | 製造中 | |
|
4 28, 2020 - 1703R ASSEMBLY |
||
| MAX9101EUK+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX9101EUK+T | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX9101EUK+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX9101EUK+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| コンパレータ 5 | ||
| MAX986 | 製造中 | マイクロパワー、低電圧、UCSP/SC70、レール・ツー・レールI/Oコンパレータ |
| MAX987 | 製造中 | 高速、マイクロパワー、低電圧、レール・ツー・レールI/Oコンパレータ |
| MAX988 | 製造中 | 高速、マイクロパワー、低電圧、レール・ツー・レールI/Oコンパレータ |
| MAX919 | 製造中 | SOT23、1.8V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ、リファレンス付き/リファレンスなし |
| MAX920 | 製造中 | SOT23、1.8V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ、リファレンス付き/リファレンスなし |
最新のディスカッション
MAX9101に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める