MAX907
製造中デュアル/クワッド/シングル、高速、超低電力、単一電源TTLコンパレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.29
製品情報
- 伝播遅延:40ns
- コンパレータ当りの消費電流:700µA (3.5mW)
- 単一電源動作:4.5V~5.5V (または±5V、MAX909のみ)
- グランドを含む広い入力範囲(または-5V、MAX909のみ)
- 低オフセット電圧:500µV
- 内部ヒステリシスによるクリーンスイッチング
- TTL対応出力(MAX909ではコンプリメンタリ)
- 入出力短絡保護
- 内部ラッチ(MAX909のみ)
MAX907/MAX908/MAX909は、+5Vの単一電源システム用に設計されたデュアル/クワッド/シングル、高速、超低電力の電圧コンパレータです。MAX909は±5Vのデュアル電源でも動作します。伝播遅延は40ns (5mVの入力オーバドライブ時)で、コンパレータ当りの消費電力はわずか3.5mWです。広いコモンモードの入力範囲は、[グランド-200mV] (MAX909では[負電源レイル-200mV])から[正電源レイル-1.5V]までです。
これらのデバイスは、+5Vの単一電源で動作し、ヒステリシスを備えたマイクロパワー、高速コンパレータであるため、様々なアプリケーションにおいて古いコンパレータを置き換えます。MAX907/MAX908/MAX909の出力はTTL対応で、外付けプルアップ回路を必要としません。すべの入力および出力は、ダメージを受けることなくどちらの電源レイルにも連続的に短絡することができます。これらの使い易いコンパレータは、デバイスが低速の入力信号で駆動されてもきれいな出力スイッチングが得られるようにヒステリシスを備えています。
MAX909はコンプリメンタリ出力と出力ラッチを備えています。アナログ入力範囲を-5Vまで拡張する個別の電源端子も備えています。
デュアルのMAX907およびシングルのMAX909は、8ピンDIPおよびSOパッケージで、クワッドのMAX908は14ピンDIPおよびSOパッケージで提供されます。これらのコンパレータは、高速、高精度、および超低消費電力の性能を合わせて必要とする+5Vの単一電源アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- 高速A/Dコンバータ
- 高速サンプリング回路
- 高速V/Fコンバータ
- ラインレシーバ
- スレッショルド検出器/弁別器
- ゼロクロス検出器
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX907CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX907CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX907CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX907EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX907ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX907ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX907MSA/PR+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX907MSA/PR+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX907CSA+ | 製造中 | |
| MAX907CSA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX907CSA+T | 製造中 | |
| MAX907ESA+T | 製造中 | |
| MAX907MSA/PR+T | 製造中 | |
|
5 1, 2020 - 1702R ASSEMBLY |
||
| MAX907ESA+ | 製造中 | |
| MAX907ESA+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX907MSA/PR+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX907に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める