MAX9043A

マイクロパワー、単一電源、UCSP/SOT23コンパレータ + 高精度リファレンスIC

高精度バッテリ監視アプリケーションに最適

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • コンパレータ + 高精度リファレンスをUCSP/SOT23パッケージに内蔵
  • 単一電源動作:2.5V~5.5V (MAX9038~MAX9043)
  • 低消費電流(MAX9038/MAX9039/MAX9040/MAX9041/MAX9050/MAX9051)
    • 自己消費電流:40µA
    • 100kHzスイッチング時:50µA
    • オープンドレイン出力MAX9038
  • 伝搬遅延:400ns
  • レール・ツー・レール入力
  • レール・ツー・レール出力段で8mAのシンクとソース
  • 内蔵±3mVヒステリシス
  • 電圧リファレンス
    • 初期精度±0.4% (max) (Aグレード)
    • 温度係数6ppm/℃ (typ) (Aグレード)
    • 0~4.7nFの容量性負荷に対して安定

MAX9038~MAX9043およびMAX9050~MAX9053は、低電力コンパレータと高精度電圧リファレンスを統合しています。その動作電圧範囲によって、これらのデバイスは3Vおよび5Vシステムの双方に最適です。MAX9038/MAX9039/MAX9040/MAX9041/MAX9050/MAX9051はシングルコンパレータとリファレンスから構成され、消費電流はわずか40µAです。MAX9042/MAX9043/MAX9052/MAX9053はデュアルコンパレータと1つのリファレンスから構成され、消費電流はわずか55µAです。低電圧動作と低消費電流によって、これらのデバイスはバッテリ駆動システムに最適です。
これらのコンパレータはレール・ツー・レール入出力を備え、電源レールの250mV外側まで拡張されたコモンモード入力電圧範囲を備えています。入力バイアス電流は1.0pA (typ)で、入力オフセット電圧は0.5mV (typ)です。ヒステリシスを内蔵しているため、低速入力信号の場合でもクリーンな出力スイッチングを実現します。出力段はスイッチング時の消費電流サージを抑制する独自設計であるため、他の多くのコンパレータに見られる電源グリッチがほぼ除去されます。また、この設計によってダイナミック状態における消費電力全体も最小限に抑制されます。コンパレータの出力は、レール・ツー・レールのプッシュプル出力段を備えていますが、例外としてMAX9038は最大8mAのシンクとソースが可能なオープンドレイン出力を備えています。低動作消費電流でありながら、伝播遅延は400nsです。
リファレンス出力電圧は、MAX9038/MAX9039では1.23V、MAX9040~MAX9043では2.048V、MAX9050~MAX9053では2.500Vに設定されています。MAX9040~MAX9043およびMAX9050~MAX9053では、初期精度0.4%、温度係数6ppm/℃のAグレード、および初期精度1% (例外としてMAX9038/MAX9039の初期精度は±0.4%)、温度係数100ppm/℃のBグレードの2つのグレードが用意されています。電圧リファレンスは、マキシム独自の曲率補正回路とレーザトリミングされた薄膜抵抗を備えています。シリーズモードのリファレンスは、最大500µAの負荷電流のシンクとソースが可能です。

アプリケーション

  • デジタルラインレシーバ
  • IRレシーバ
  • レベルトランスレータ
  • 高精度バッテリマネジメント
  • ウィンドウコンパレータ

MAX9043A
マイクロパワー、単一電源、UCSP/SOT23コンパレータ + 高精度リファレンスIC
MAX9039、MAX9040、MAX9041、MAX9042、MAX9042A、MAX9042B、MAX9043、MAX9043A、MAX9050、MAX9051、MAX9052、MAX9052A、MAX9052B、MAX9053、MAX9053A、MAX9053B:標準動作回路
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
コンパレータ 6
MAX917 製造中 SOT23、1.8V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ、リファレンス付き/リファレンスなし
MAX918 製造中 SOT23、1.8V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ、リファレンス付き/リファレンスなし
MAX921 製造中 超低電力、シングル/デュアル電源コンパレータ
MAX923 製造中 超低電力、シングル/デュアル電源コンパレータ
MAX931 製造中 超低電力、精度2%のリファレンス付き、低コストコンパレータ
MAX933 製造中 超低電力、精度2%のリファレンス付き、低コストコンパレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX9043Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品