MAX9042A

マイクロパワー、単一電源、UCSP/SOT23コンパレータ + 高精度リファレンスIC

高精度バッテリ監視アプリケーションに最適

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • コンパレータ + 高精度リファレンスをUCSP/SOT23パッケージに内蔵
  • 単一電源動作:2.5V~5.5V (MAX9038~MAX9043)
  • 低消費電流(MAX9038/MAX9039/MAX9040/MAX9041/MAX9050/MAX9051)
    • 自己消費電流:40µA
    • 100kHzスイッチング時:50µA
    • オープンドレイン出力MAX9038
  • 伝搬遅延:400ns
  • レール・ツー・レール入力
  • レール・ツー・レール出力段で8mAのシンクとソース
  • 内蔵±3mVヒステリシス
  • 電圧リファレンス
    • 初期精度±0.4% (max) (Aグレード)
    • 温度係数6ppm/℃ (typ) (Aグレード)
    • 0~4.7nFの容量性負荷に対して安定
MAX9042A
マイクロパワー、単一電源、UCSP/SOT23コンパレータ + 高精度リファレンスIC
MAX9039、MAX9040、MAX9041、MAX9042、MAX9042A、MAX9042B、MAX9043、MAX9043A、MAX9050、MAX9051、MAX9052、MAX9052A、MAX9052B、MAX9053、MAX9053A、MAX9053B:標準動作回路
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
コンパレータ 6
MAX917 製造中 SOT23、1.8V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ、リファレンス付き/リファレンスなし
MAX918 製造中 SOT23、1.8V、ナノパワー、Beyond-the-Railsコンパレータ、リファレンス付き/リファレンスなし
MAX921 製造中 超低電力、シングル/デュアル電源コンパレータ
MAX923 製造中 超低電力、シングル/デュアル電源コンパレータ
MAX931 製造中 超低電力、精度2%のリファレンス付き、低コストコンパレータ
MAX933 製造中 超低電力、精度2%のリファレンス付き、低コストコンパレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX9042Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品