MAX9031

製造中

低コスト、超小型、シングル/デュアル/クワッド、単一電源コンパレータ

188ns、シャットダウンモード付き、単一電源を特長とするマイクロパワーコンパレータファミリ、6ピンSC70パッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 省スペースSC70パッケージ(MAX9030/MAX9031)で提供される低コストソリューション
  • 単一電源電圧範囲:+2.5~+5.5V
  • コンパレータ出力スイングレイルトゥレイル
  • 4mVコンパレータヒステリシス内蔵
  • 伝搬遅延:188ns
  • 低消費電流:35µA
  • オーバドライブ入力に対して位相反転なし
  • 省スペースパッケージ
    • 5ピンSC70 (MAX9031)
    • 6ピンSC70 (MAX9030)
    • 8ピンSOT23 (MAX9032)
    • 14ピンTSSOP (MAX9034)
MAX9031
低コスト、超小型、シングル/デュアル/クワッド、単一電源コンパレータ
MAX9030、MAX9031、MAX9032、MAX9034:標準アプリケーション回路
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
コンパレータ 7
MAX9032 製造中 低コスト、超小型、シングル/デュアル/クワッド、単一電源コンパレータ
MAX9034 製造中 低コスト、超小型、シングル/デュアル/クワッド、単一電源コンパレータ
MAX9022 製造中 マイクロパワー、超小型、シングル/デュアル/クワッド、単一電源コンパレータ
MAX9024 製造中 マイクロパワー、超小型、シングル/デュアル/クワッド、単一電源コンパレータ
MAX9021 製造中 マイクロパワー、超小型、シングル/デュアル/クワッド、単一電源コンパレータ
MAX9077 製造中 低コスト、超小型、3µA、単一電源コンパレータ
MAX9075 製造中 低コスト、超小型、3µA、単一電源コンパレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

最近表示した製品