MAX8982A

製造中止

ICERA E400プラットフォーム用、パワーマネージメントIC

新しいICERAプラットフォーム(E400/E450)をベースとしたLTE/WCDMA/GSM/GPRS/EDGEデータカード用、完全パワーマネージメントを提供

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 4つの高効率バックコンバータ
    • DVS機能(0.6V~1.2V、25mVステップ)およびスルーレート制御内蔵CORE:0.9V/1.2A (MAX8982Pは1.3)
    • システムIO:1.8V/600mA
    • 全LDO入力(2.9V~3.65V、50mVステップ):3.2V/600mA (MAX8982A/MAX8982Pのみ)
    • GSM/WCDMA PA (3.0V~3.75V、50mVステップ):3.4V/1.8A (MAX8982A/MAX8982Pのみ)
  • 9つのLDOリニアレギュレータ
    • LDO1 (RFトランシーバ用):2.7V/300mA
    • LDO2 (RFトランシーバ用):1.8V/150mA
    • LDO3 (アナログBB用):2.8V/150mA
    • LDO4 (高効率を保証する個別入力を備えたBB PLL用):0.9V/50mA
    • LDO5 (SDカード用):3.0V/150mA
    • LDO6 (TCXO用):2.7V/150mA
    • LDO7 (SIM用):1.8Vまたは3.0V/150mA
    • LDO8 (個別入力を備えたUSB用):3.0V/150mA (MAX8982A/MAX8982Pのみ)
    • LDO9 (高効率を実現する個別入力を備えたBB用):0.9V/50mA
  • BUCK1 (DVS用):32のプログラマブル電圧オプションと外部入力(0.9Vデフォルト)
  • BUCK3:16のプログラム可能な電圧オプション(MAX8982A/MAX8982Pのみ)
  • BUCK4:16のプログラム可能な電圧オプション(MAX8982A/MAX8982Pのみ)
  • 全LDO用のプログラム可能な電圧オプション(MAX8982A/MAX8982PのLDO8のみ)
  • BUCK2、BUCK3 (MAX8982A/MAX8982Pのみ)、LDO3、および内部32kHzクロック:初期起動時デフォルトオン
  • 全バックコンバータとLDO:起動後にI²Cまたは電力要求制御(PWR_REQ)によってイネーブル
  • フラッシュタイマー内蔵の最大24mAの8つの調光電流オプションを備えた3つの電流レギュレータ
MAX8982A
ICERA E400プラットフォーム用、パワーマネージメントIC
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
MAX8982Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品