MAX8967

製造中止

デュアルステップダウンコンバータ、6つのLDO内蔵、ベースバンドおよびアプリケーションプロセッサ用

高集積ソリューションで小型のコンポーネントサイズ/基板面積を実現

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 小型パッケージのマルチ出力PMIC
    • リモート出力電圧検出を備えた2つの2Aステップダウンコンバータ
    • 2つの300mA LDO
    • 4つの150mA LDO
    • シャットダウン電流:1µA以下
    • 2.32mm x 2.44mmのパッケージ
  • 汎用ステップダウンコンバータ
    • I²Cバスを介して設定可能な出力電圧:0.6V~3.3875V
    • 設定可能な出力電圧スルーレート:12.5mV/µs~50mV/µs
    • VID_端子を介した2つの出力電圧間の動的切り替え
  • 高効率ステップダウンコンバータ
    • 効率:95%以上(同期整流器内蔵)
    • 軽負荷時の自動スキップモード
    • 低自己消費電流:61µA (typ)
    • グリーンモード:5µA (typ) (各ステップダウンコンバータ当たり)
  • 設定可能なLDO
    • 設定可能な出力電圧:0.8V~3.95V、50mVステップ
    • 設定可能なソフトスタートのスルーレート:5mV/µs~100mV/µs
  • 部品サイズと基板面積を削減したソリューション
    • 4.4MHzのステップダウンスイッチングによって1µHのインダクタを使用可能
    • すべてのLDOはCOUT = 1µF
    • リモートコンデンサLDOによる基板スペースの削減
    • ステップダウンコンバータおよびLDO用のフィードバック内蔵
MAX8967
デュアルステップダウンコンバータ、6つのLDO内蔵、ベースバンドおよびアプリケーションプロセッサ用
MAX8967:標準動作回路
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
MAX8967に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品