MAX8901B

最終販売

2~6個の直列WLED用、超高効率電源、2mm x 2mmのTDFNパッケージ

バッテリ駆動デバイスの1.5~4インチLCDバックライト用、2~6個のWLEDを駆動

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広範なバックライトアプリケーション用のコスト効率の良い柔軟なソリューション
    • 1.3%のLED電流精度で2~6つのWLEDに電力を供給
    • 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
    • 固定周波数動作
    • 柔軟な調光制御
    • ダイレクトPWM調光(MAX8901A)
    • 32ステップ、単線式シリアル調光(MAX8901B)
  • 保護機能によってシステムの信頼性を向上
    • WLED過電圧保護(25V typ)
    • ソフトスタートおよびサーマルシャットダウン内蔵
    • 入力低電圧ロックアウト
    • 入力過電圧ロックアウト
  • 高効率によってバッテリ寿命を延長
    • 効率:最大91%
    • シャットダウン電流:0.01µA (typ)
    • シャットダウン時にWLED電流なし
  • スペースを節約する8ピンTDFNパッケージ(2mm x 2mm)
MAX8901B
2~6個の直列WLED用、超高効率電源、2mm x 2mmのTDFNパッケージ
MAX8901A、MAX8901B:標準動作回路
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
MAX8901EVKIT

Evaluation Kit for the MAX8901A and MAX8901B

機能と利点

  • Two Fully Assembled Circuits with Shared WLEDs
  • Drives from 2 to 6 WLEDs
  • Direct PWM (MAX8901A) or Single-Wire Serial Dimming Control (MAX8901B)
  • On-Board Pushbutton for Single-Wire Serial Dimming Control (MAX8901B)
  • Constant-Current Regulation for Uniform WLED Illumination
  • High 87% WLED Efficiency
  • 2.6V to 5.5V Input Range
  • Input Overvoltage Lockout Protection (6.2V min)
  • 25V (typ) Maximum Output with Overvoltage Protection
  • Additional Input (VEXT_) for Powering WLEDs from a Separate Supply
  • Small, Low-Profile Components
  • Lead-Free and RoHS-Compliant
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX8901 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested printed-circuit board (PCB) that includes two circuits demonstrating the MAX8901A and the MAX8901B white LED (WLED) step-up DC-DC converters. Both circuits share a central WLED string and each circuit is selected by on-board jumper positions. The MAX8901B circuit includes a pushbutton circuit to provide single-wire serial-pulse dimming control for the MAX8901B IC. To evaluate the MAX8901A dimming control, an externally applied PWM signal is required. Both evaluation circuits operate from an input voltage of 2.6V to 5.5V and deliver up to 25mA (MAX8901A) or 24.75mA (MAX8901B) of regulated output current to drive from 2 to 6 series-connected WLEDs.

Applications

  • Cellular Phones
  • Digital Cameras
  • Display Backlight (from 2 to 6 WLEDs)
  • MP3 and Portable Media Players
  • PDAs and Smartphones
  • Portable Navigation Devices

MAX8901EVKIT
Evaluation Kit for the MAX8901A and MAX8901B

最新のディスカッション

MAX8901Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品