MAX8890

発売前

内蔵セルラRF部パワーマネージメントIC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 3個の100mA低ドロップアウトリニアレギュレータ
  • 低ドロップアウト電圧:50mV (100mA時)
  • 全温度範囲での出力電圧精度:±1%
  • 出力電圧プリセット:1.8V~3.3V (50mV刻み)
  • 低出力電圧ノイズ:45µVRMS
  • 低消費電流:180µA
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • PSRR:67dB
  • チャネル間クロストーク:10µVP-P
  • 短絡保護
  • サーマル負荷保護
  • シャットダウン電流:0.01µA
  • 小型、4mm x 4mmの12ピンQFNパッケージ

MAX8890は、+2.5V~+5.5Vの入力電圧を備えた、シングルリチウムイオン(Li+)セルバッテリを使用するセルラ電話機用のパワーマネージメントICです。このICは3個の同じ低ノイズ、低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータを搭載し、電話機のRF部分用の電源電圧要件をすべて提供します。

第1 LDOは、トランスミッタ、レシーバ、およびシンセサイザの駆動用です。第2 LDOは、TCXOおよびハイパワー電圧制御発振器(VCO)の駆動用です。第3 LDOは、UHFオフセットVCOの駆動用です。

LDOにはそれぞれ独立したイネーブル(ON/アクティブローOFF)制御を備え、設計のフレキシビリティを最大化します。イネーブル入力(EN1、EN2、EN3)のいずれかがロジックハイの場合は、リファレンスの電源がオンになります。各LDOの高精度出力電圧は、内部でトリミングされた電圧(50mV刻みで1.8V~3.3V)にプリセットされます。各LDOは50mVの低ドロップアウトで100mAを供給することが可能で、低ノイズおよび高クロストーク分離に最適化されています。内蔵PチャネルMOSFETパストランジスタを使って設計されたMAX8890の180µA低動作消費電流は負荷から独立しています。

その他の機能には、短絡保護およびサーマル負荷保護などがあります。MAX8890は、裏面にメタルパッドを備えた小型ハイパワー、4mm x 4mmの12ピンQFNパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • CCD画像処理

MAX8890
内蔵セルラRF部パワーマネージメントIC
MAX8890:標準動作回路
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
MAX8890に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品