MAX8884Z
2mm x 2mmのCSP、デュアル300mA LDO内蔵、700mA DC-DCステップダウンコンバータ
マルチ電源を小型2mm x 2mmの単一ICに集約してボードスペースを節約
製品情報
- ステップダウンコンバータ
- ピン選択可能な出力電圧(1.2V/1.8V)
- スイッチング周波数:2MHzまたは4MHz
- 低出力電圧リップル
- 出力ドライブ能力:700mA
- 単純なロジックオン/オフ制御
- 小型外付け部品
- 低ノイズLDO
- 2 x 300mA LDO
- ピン選択可能な出力電圧(LDO1)
- 低い出力ノイズ:26µVRMS (typ)
- 高いPSRR:65dB (typ)
- 単純なロジックオン/オフ制御
- 低シャットダウン電流:0.1µA
- 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- サーマルシャットダウン
- 2mm x 2mm x 0.65mmの小型CSPパッケージ(4x4グリッド)
デュアル低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータ内蔵のステップダウンコンバータのMAX8884Y/MAX8884Zは、低電圧マイクロプロセッサ、DSP、カメラ/Wi-Fiモジュール、または携帯機器の他のポイントオブロードアプリケーションの給電用に設計されています。これらのICは、小型外付け部品サイズで高効率を特長としています。ステップダウンコンバータの出力電圧は、1.2V~1.8V間でピン選択可能で、700mAの保証出力電流を提供します。2/4MHzのヒステリシスPWM制御方式によって外付け部品の小型化が可能で、無負荷時の動作電流を50µAに低減します。2つの低自己消費電流、低ノイズLDOは、最低2.7Vの電源電圧で動作します。2MHz (MAX8884Y)および4MHz (MAX8884Z)の2つのスイッチング周波数オプションが提供されており、超小型ソリューションサイズまたは超高効率に最適化することができます。高速スイッチングによって、低リップル電圧を維持しながら、2.2µFの小容量セラミック入力/出力コンデンサを使用することができます。MAX8884Y/MAX8884Zは、各出力に個別のイネーブルを備え、最大限の柔軟性を提供します。
MAX8884Y/MAX8884Zは、2mm x 2mmの16ピンCSPパッケージ(最大高0.7mm)で提供されています。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタルカメラ、カムコーダ
- ハンドヘルド機器
- PCMCIAカード
- PDAおよびパームトップコンピュータ
- ポータブルMP3およびDVDプレーヤー
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX8884Zに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める