MAX8873S

製造中止

低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • パッケージ:SOT23 (LP2980とピンコンパチブル)
  • 低ドロップアウト電圧:55mV/50mA IOUT (130mV/120mA)
  • 低無負荷消費電流:73µA
  • 低動作消費電流:82µA (含ドロップアウト時)
  • 小型外付部品
  • 熱過負荷保護
  • 出力電流制限
  • バッテリ逆挿入保護
  • Dual Mode動作:出力は固定または可変(1.25V~6.5V)
  • ローパワーシャットダウン

MAX8873T/S/RおよびMAX8874T/S/Rは、入力範囲+2.5V~+6.5Vで動作し、最大120mAを出力する低ドロップアウトのリニアレギュレータです。PMOSパストランジスタの使用により、負荷に関係なく低消費電流82µAを実現しているため、セルラ電話およびコードレス電話等のバッテリ駆動ポータブル機器に最適です。
これらのデバイスは、Dual Mode動作により、固定出力(Tバージョンは3.15V、Sバージョンは2.84V、Rバージョンは2.80V)または外部抵抗分圧器による可変出力が可能です。全出力誤差は±3.5%となっています。出力電圧は一般的な使用電圧範囲内の下限側に設定されているため、電力消費を抑えてバッテリ寿命を拡張できます。その他の特長としては、低電力シャットダウン、短絡保護、サーマルシャットダウン保護および逆挿入保護等があります。MAX8874は、自動放電機能も備えています。これは、素子がシャットダウンモードになった時に出力電圧を能動的にグランドに放電する機能です。いずれの素子も超小型5ピンSOT23パッケージで提供されています。
デュアルバージョンについては、MAX8865/MAX8866のデータシートを参照してください。出力ノイズ30µVRMSの低ノイズバージョンについては、MAX8877/MAX8878のデータシートを参照してください。

アプリケーション

  • オーディオシステム
  • コードレス電話
  • エレクトロニックプランナ
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • モデム
  • パームトップコンピュータ
  • PCMCIAカード
  • PCS電話

MAX8873S
低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ
MAX8873R、MAX8873S、MAX8873T、MAX8874R、MAX8874S、MAX8874T:標準動作回路
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
MAX8873Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品