MAX8863R

低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ

SOT23低ノイズ、低ドロップアウトレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低コスト
  • 低ドロップアウト電圧:55mV (IOUT = 50mA時)
  • 低無負荷消費電流:68µA
    低動作消費電流:80µA (含ドロップアウト時)
  • 低出力ノイズ:350µVRMS
  • 小型外付部品
  • 熱過負荷保護
  • 出力電流制限
  • バッテリ逆挿入保護
  • Dual Mode動作:出力は固定または可変(1.25V~6.5V)
  • ローパワーシャットダウン

MAX8863T/S/RおよびMAX8864T/S/Rは、入力電圧範囲+2.5V~+6.5Vで動作し、120mAまでの電流を出力する、低ドロップアウトリニアレギュレータです。PMOSパストランジスタを使用しているため、負荷に関係なく80µAの低消費電流を保ちます。このため、携帯電話、コードレス電話およびモデム等のバッテリ駆動のポータブル機器に最適です。

本製品はDual Modeで動作します。すなわち、出力電圧は予め設定されていますが(Tバージョンは3.15V、Sバージョンは2.84V、Rバージョンは2.80V)、外部抵抗分圧器を用いることで、可変可能です。その他の特長としては、ローパワーシャットダウン、短絡保護、サーマルシャットダウン保護およびバッテリの逆挿入保護等が挙げられます。MAX8864は自動放電機能も備えています。これは素子がシャットダウンモードになると出力電圧を能動的にグランドに放電する機能です。いずれの製品も超小型の5ピンSOT23パッケージで供給されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • コードレス電話
  • エレクトロニックプランナ
  • ハンドヘルド機器
  • モデム
  • パームトップコンピュータ
  • PCMCIAカード
  • PCS電話

MAX8863R
低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ
MAX8863R、MAX8863S、MAX8863T、MAX8864R、MAX8864S、MAX8864T:ファンクションダイアグラム
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
MAX8863Rに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品