MAX8862L
低コスト、低ドロップアウト、デュアルリニアレギュレータ
デュアル、高および低電力リニアレギュレータ、単一パッケージに収まりスペースを削減
製品情報
- 低コスト
- 出力電流250mAおよび100mAを保証(電流制限付)
- Dual Mode動作:出力は固定または可変(+2V~+11V)
- 入力電圧範囲:+2.5V~+11.5V
- ドロップアウト電圧:160mV (出力電流200mA)
- 低消費電流(ドロップアウト時も含む)
- 200µA (動作中)
- 1µA以下(シャットダウン)
- パワーグッドインジケータ
- バッテリ逆挿入保護
- サーマル過負荷保護
MAX8862は、バッテリ駆動のポータブルアプリケーションに最適な低コスト、低ドロップアウトのデュアルリニアレギュレータです。本製品は、それぞれ250mAおよび100mAを供給する個別の電源入力を備えています(フルロードのドロップアウト電圧は160mV)。いずれのレギュレータもPチャネルMOSFETパストランジスタを使用しており、負荷電流に依存しない低自己消費電流を維持します。MOSFETは、PNPトランジスタの場合とは異なり飽和しないため、ドロップアウト時にベース電流が過剰になる問題がありません。
MAX8862の出力電圧は、4.95V (L)、3.175V (T)または2.85V (R)に設定されていますが、Dual Mode™動作を採用しているため、外部抵抗を使用することで+2V~+11Vの可変出力を得ることもできます。入力電源電圧は2.5V~11.5Vです。その他の特長としては、独立したシャットダウン、パワーグッドインジケータ、短絡時とバッテリ逆挿入時保護およびサーマルシャットダウン等が挙げられます。
MAX8862のレギュレータは、ディジタル、コードレスおよびPCS電話に使用されている無線機およびマイクロコントローラ(µC)の電源として最適です。メインレギュレータはトランジェント応答および動的応答が最適化されており、第2レギュレータは出力広帯域ノイズが低くなっています。
MAX8862は、複数のGNDピンをヒートシンクとして使用することにより放熱効果を高めたリードフレームの16ピンSOパッケージで供給されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- コードレス電話
- エレクトロニックプランナ
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- モデム
- PCMCIAカード
- PCS電話
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX8862Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める