MAX8830

製造中止

LED光マネージメントIC、UCSP (2.5mm x 2.5mm)

白色LEDおよびフラッシュLEDマネージメント、2.5mm x 2.5mmの小型パッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ステップアップDC-DCコンバータ
    • 400mAの保証出力電流
    • 効率:90%以上
    • FETおよび同期整流器内蔵
    • 固定の1MHz PWMスイッチング
    • 小型の2.2µH~10µHインダクタ
    • I²Cで設定されるVOUT (3.8V~5.2Vおよびオフの16ステップ)
  • フラッシュLED電流シンク
    • I²Cで設定されるフラッシュ出力電流(オフ~320mAの32ステップ)
    • I²Cで設定されるフラッシュ最大タイマ(0.5s、1.0s、1.5s、または2.0s)
    • I²Cで設定される動画用出力電流(オフ~160mAの16ステップ)
    • I²Cまたはロジック入力による動画イネーブル
    • ロジック入力によってフラッシュイネーブル
    • 低ドロップアウト(75mV、typ)
  • 4個のLED電流シンク
    • 個別にI²Cで設定される出力電流(オフ~10mAの32ステップ)
    • 低LEDシンク電流ドロップアウト電圧:30mV (typ)
  • I²Cインタフェース
    • 書込みアドレス(0x94)、読込みアドレス(0x95)
    • 個別のオン/オフおよびLED電流設定
    • シンプルなレジスタマッピング
  • シャットダウン電流:1µA未満
  • オープン/短絡LED検出
  • 熱シャットダウン保護
  • 2.5mm x 2.5mmの16ピンUCSPパッケージ
MAX8830
LED光マネージメントIC、UCSP (2.5mm x 2.5mm)
MAX8830:標準動作回路
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
MAX8830に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品