MAX8795A
製造中オペアンプ付き、TFT LCD DC-DCコンバータ
アクティブマトリックス、薄膜トランジスタ(TFT) LCD用、高性能ステップアップレギュレータ、2つのリニアレギュレータコントローラ、および大電流オペアンプ付き、TFT LCD、DC-DCコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.30
製品情報
- 入力電源電圧範囲:2.5V~5.5V
- 1.2MHzの電流モードのステップアップレギュレータ
- パルス負荷に高速過渡応答
- 高精度出力電圧:1%
- 20V、3A、0.16ΩのnチャネルMOSFETを内蔵
- 高効率:85%
- VGONおよびVGOFF用リニアレギュレータコントローラ
- 高性能オペアンプ
- 出力短絡電流:±130mA
- スルーレート:45V/µs
- 20MHz、-3dBの帯域幅
- レイルトゥレイル入力/出力
- 可変遅延付きロジック制御高電圧スイッチ
- 全レギュレータ出力に対するタイマ遅延障害ラッチ
- 過熱/過負荷保護
- 自己消費電流:0.6mA
MAX8795Aは、アクティブマトリックス、薄膜トランジスタ(TFT)、液晶ディスプレイ(LCD)用の1個の高性能ステップアップレギュレータ、2個のリニアレギュレータコントローラ、および5個の大電流オペアンプを内蔵しています。また、可変遅延付きロジック制御高電圧スイッチも備えています。
このステップアップDC-DCコンバータは、パネルのソースドライバICにレギュレートされた電源電圧を供給します。このコンバータは20VのnチャネルMOSFETを内蔵した高周波(1.2MHz)、電流モードレギュレータで、超小型インダクタとセラミックコンデンサを使用可能にします。85%を超える効率を実現し、パルス負荷に対して高速過渡応答します。
ゲートオン/ゲートオフリニアレギュレータコントローラは、スイッチングノードに接続された外付けチャージポンプを使ってレギュレートされたTFTゲートオン/ゲートオフ電源を供給します。MAX8795Aは、5個の高性能オペアンプを内蔵しています。これらのアンプは、LCDバックプレーン(VCOM)やガンマ補正用分圧抵抗列を駆動するように設計されています。このデバイスは、大出力電流(±130mA)、高速スルーレート(45V/µs)、広帯域幅(20MHz)、およびレイルトゥレイル入力/出力を備えています。
MAX8795Aは、超薄型LCDパネル用に鉛フリーの最大高0.8mmの32ピンTQFNパッケージおよびピンピッチ0.8mmの32ピンLQFPパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 車載ディスプレイ
- LCDモニタパネル
- ノートブックコンピュータのディスプレイ
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8795AETJ+ | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX8795AETJ+T | 32-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX8795AGCJ+ | LQFP | ||
| MAX8795AGCJ+T | LQFP | ||
| MAX8795AGCJ/V+ | LQFP | ||
| MAX8795AGCJ/V+T | LQFP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
| MAX8795AETJ+ | 製造中 | |
| MAX8795AETJ+T | 製造中 | |
| MAX8795AGCJ+ | 製造中 | |
| MAX8795AGCJ+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX8795AETJ+T | 製造中 | |
|
11 29, 2021 - 2218F ASSEMBLY |
||
| MAX8795AGCJ+ | 製造中 | |
| MAX8795AGCJ+T | 製造中 | |
| MAX8795AGCJ/V+ | 製造中 | |
| MAX8795AGCJ/V+T | 製造中 | |
|
4 3, 2023 - 2276B WAFER FAB |
||
| MAX8795AGCJ/V+ | 製造中 | |
| MAX8795AGCJ/V+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX8795Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める