MAX8745

製造中止

ノートブックコンピュータ用、高効率、クワッド出力、メイン電源コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 固定周波数、電流モード制御
  • 40/60の最適インタリーブ
  • BSTスイッチを内蔵
  • 5V、100mAのリニアレギュレータ内蔵
  • 補助リニアレギュレータドライバ(12Vまたは最低1Vまで可変)
  • Dual Mode™フィードバック:3.3V/5Vの固定、または可変出力電圧
  • スイッチング周波数:200kHz/300kHz/500kHz
  • 低電圧保護および過熱障害保護
  • 過電圧障害保護(MAX8744のみ)
  • 入力電圧範囲:6V~26V
  • リファレンス出力:2V ±0.75%
  • 各出力個別のイネーブル入力およびパワーグッド出力
  • ソフトスタートおよびソフトシャットダウン(電圧漸増/漸減)
  • シャットダウン電流:8µA (typ)
MAX8745
ノートブックコンピュータ用、高効率、クワッド出力、メイン電源コントローラ
MAX8744、MAX8745:ファンクションダイアグラム
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 10
MAX1533 製造中止 ノートブックコンピュータ用高効率、5出力、メイン電源コントローラ
MAX1537 ノートブックコンピュータ用高効率、5出力、メイン電源コントローラ
MAX1999 製造中止 ノートブックコンピュータ用、高効率、クワッド出力、メイン電源コントローラ
MAX1901 製造中 ノートブックコンピュータ用、500kHzマルチ出力、低ノイズ電源コントローラ
MAX1977 製造中止 ノートブックコンピュータ用、高効率、クワッド出力、メイン電源コントローラ
MAX1777 製造中止 ノートブックコンピュータ用、高効率、クワッド出力、メイン電源コントローラ
MAX1632 新規設計には非推奨 マルチ出力、ノートブックコンピュータ用、低ノイズ、電源コントローラ
MAX1902 製造中止 ノートブックコンピュータ用、500kHzマルチ出力、低ノイズ電源コントローラ
MAX1904 製造中 ノートブックコンピュータ用、500kHzマルチ出力、低ノイズ電源コントローラ
MAX1631 新規設計には非推奨 マルチ出力、ノートブックコンピュータ用、低ノイズ、電源コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX8745に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品