MAX8685D

IGBTドライバおよび電圧モニタ付き、キセノンフォトフラッシュチャージャ

電圧モニタ付き、高速充電時間フォトフラッシュコンデンサチャージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 100µFを300Vまで充電するのに2秒
  • IGBTドライバ内蔵
  • 電圧監視出力*
  • 短絡/オープン回路保護
  • 突入電流制御
  • 設定可能な入力電流制限値:最大2A (MAX8685A)または2.6A (MAX8685F)*
  • 設定可能な入力電圧過負荷保護*
  • 入力電圧監視によってバッテリ寿命を延長*
  • 2.6Aスイッチを内蔵
  • 信頼性の高いアーキテクチャによって低コストトランスを使用可能
  • トランスの巻数比に依存しないで高精度を達成
  • 自動リフレッシュモードで自己消費電流を最低限に抑制
  • 充電完了インジケータ
  • 3mm x 3mmの14ピンTDFNパッケージ(MAX8685A/MAX8685F)
  • 2mm x 3mmの8ピンTDFNパッケージ(MAX8685C/MAX8685D)
MAX8685D
IGBTドライバおよび電圧モニタ付き、キセノンフォトフラッシュチャージャ
pdp-image-unavailable
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 3
MAX8622 製造中止 デジタルスチルカメラおよびカメラ付き携帯用、高速充電時間キセノンフラッシュチャージャ
MAX1567 製造中止 6チャネル、高効率、デジタルカメラ用電源
MAX8614 製造中 CCD用、デュアル出力(+および-) DC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8685AEVKIT

MAX8685Aの評価キット

機能と利点

  • 35µFを300Vまで充電
  • EVキットにキセノンフラッシュ管、IGBT、およびトリガ用トランスを搭載
  • 電圧監視出力
  • 突入電流なし
  • 短絡保護
  • 設定可能な入力電流制限:最大2A
  • 設定可能な入力電圧過負荷保護
  • ロバストな方式のため低コストトランスを使用可能
  • トランスの巻線比に依存しない高精度
  • 自動リフレッシュモードにより自己消費電流を最低限に抑制
  • 充電完了インジケータ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8685Aの評価キット(EVキット)は、キセノンフラッシュチャージャのMAX8685Aを評価する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。MAX8685AのEVキットは、2.5V~5.5V電源で動作し、35µFコンデンサを300Vまで充電します。インダクタの1次電流を供給するために最低1.5Vのバッテリ電圧を使用することができます。MAX8685Aは、低電圧入力(UVI)モニタを備えています。UVIモニタは、バッテリ電圧を監視し、入力電圧が設定されたスレッショルドを下回るとスイッチングを停止します。また、MAX8685Aは、出力電圧をスケール変換したレプリカを提供する電圧監視出力も備えています。MAX8685AのEVキットの電流制限は、2A (MAX8685Fでは2.6A)に設定されており、抵抗の追加で容易に調整可能です。初期充電サイクルが完了するとEVキットのLEDインジケータが点灯します。

アプリケーション

  • 携帯電話用カメラ
  • デジタルカメラ
  • フィルムカメラ
  • パーソナルメディアプレーヤー

MAX8685CEVKIT

MAX8685Cの評価キット

機能と利点

  • 35µFを300Vまで充電
  • EVキットにキセノンフラッシュ管、IGBT、およびトリガトランスを搭載
  • 突入電流なし
  • 短絡保護
  • ロバストな方式のため低コストトランスを使用可能
  • トランスの巻線比に依存しない高精度
  • 自動リフレッシュモードにより自己消費電流を最低限に抑制
  • 充電完了インジケータ
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8685Cの評価キット(EVキット)は、キセノンフラッシュチャージャファミリのMAX8685C/MAX8685Dを評価する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。MAX8685CのEVキットは、2.5V~5.5V電源で動作し、35µFコンデンサを300Vまで充電します。インダクタの1次電流を供給するために最低1.5Vのバッテリ電圧を使用することができます。MAX8685C/MAX8685Dはそれぞれ、1Aおよび1.6Aの固定ピーク1次電流制限を備えています。初期充電サイクルが完了するとEVキットのLEDインジケータが点灯します。

アプリケーション

  • 携帯電話用カメラ
  • デジタルカメラ
  • フィルムカメラ
  • パーソナルメディアプレーヤー

MAX8685AEVKIT
MAX8685Aの評価キット
MAX8685CEVKIT
MAX8685Cの評価キット

最新のディスカッション

MAX8685Dに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品