MAX8668
製造中デュアルLDOおよび個別イネーブル付き、1.5MHzデュアルステップダウンDC-DCコンバータ
業界初のデュアル低入力LDO付きデュアルステップダウンDC-DCコンバータを使って電力および基板スペースを削減
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.35
製品情報
- 小型、3mm x 3mmのTQFNパッケージ
- 個別の出力イネーブル
- ステップダウンコンバータ
- OUT1の保証出力電流:600mA
- OUT2の保証出力電流:1200mA
- 小型サイズ2.2µHのチップインダクタ(0805)
- 出力電圧:0.6V~3.3V (MAX8668)
- 超高速ライン/負荷過渡
- 低消費電流:各25µA
- LDO
- 300mA保証
- 低い最低電源電圧:1.7V
- 低出力ノイズ
MAX8667/MAX8668はデュアル低ドロップアウト(LDO)リニアレギュレータ内蔵のデュアルステップダウンコンバータで、ポータブル機器の低電圧マイクロプロセッサまたはDSPに給電するように設計されています。これらのデバイスは、小型外付け部品で高効率を提供します。これらのステップダウンコンバータは、OUT1は600mA、OUT2は1200mAの保証された出力電流で、0.6V~3.3Vの範囲で調整可能か(MAX8668)、または出荷時にプリセット(MAX8667)されています。1.5MHzのヒステリシスPWM制御方式によって外付け部品の小型化が可能で、全出力がイネーブル状態で無負荷の動作電流が100µAに低減します。デュアル低自己消費電流、低ノイズLDOは最低1.7Vの電源電圧で動作します。MAX8667/MAX8668は出力ごとに個別のイネーブルを備え、フレキシビリティが最大化されます。
MAX8667/MAX8668は、3mm x 3mmの省スペース16ピンTQFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタルカメラ、カムコーダ
- ハンドヘルド機器
- PCMCIAカード
- PDAおよびパームトップコンピュータ
- ポータブルMP3およびDVDプレーヤー
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX8668ETEP+ | LFCSP | ||
| MAX8668ETEP+T | LFCSP | ||
| MAX8668ETEQ+ | LFCSP | ||
| MAX8668ETEQ+T | LFCSP | ||
| MAX8668ETEU+ | LFCSP | ||
| MAX8668ETEU+T | LFCSP | ||
| MAX8668ETEV+ | LFCSP | ||
| MAX8668ETEV+T | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX8668ETEP+ | 製造中 | |
| MAX8668ETEU+T | 製造中 | |
| MAX8668ETEV+T | 製造中 | |
|
8 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX8668ETEP+ | 製造中 | |
| MAX8668ETEQ+ | 製造中 | |
| MAX8668ETEU+ | 製造中 | |
| MAX8668ETEV+ | 製造中 | |
|
3 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
| MAX8668ETEP+ | 製造中 | |
| MAX8668ETEP+T | 製造中 | |
| MAX8668ETEQ+ | 製造中 | |
| MAX8668ETEQ+T | 製造中 | |
| MAX8668ETEU+ | 製造中 | |
| MAX8668ETEU+T | 製造中 | |
| MAX8668ETEV+ | 製造中 | |
| MAX8668ETEV+T | 製造中 | |
|
9 18, 2020 - 2054 ASSEMBLY |
||
| MAX8668ETEP+ | 製造中 | |
| MAX8668ETEP+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX8668ETEP+ | 製造中 | |
| MAX8668ETEQ+ | 製造中 | |
| MAX8668ETEQ+T | 製造中 | |
| MAX8668ETEU+ | 製造中 | |
| MAX8668ETEV+ | 製造中 | |
| MAX8668ETEV+T | 製造中 | |
|
8 2, 2018 - 1682A ASSEMBLY |
||
| MAX8668ETEQ+ | 製造中 | |
| MAX8668ETEQ+T | 製造中 | |
|
4 9, 2018 - 1682 ASSEMBLY |
||
| MAX8668ETEU+ | 製造中 | |
| MAX8668ETEV+ | 製造中 | |
| MAX8668ETEV+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
MAX8668に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める