MAX8635

製造中止

リセットまたは低ノイズ出力付き、デュアル300mAピン設定可能な低ドロップアウトリニアレギュレータ、2mm x 2mmの小型µDFNパッケージ

フレキシビリティと高集積を必要とする、低ノイズおよびスペースに限りのあるアプリケーション向けに設計された、業界最小、デュアル低ドロップアウトリニアレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 端子で設定可能な出力電圧
  • 出力電流:300mA
  • 低ドロップアウト電圧:90mV (100mA負荷時)
  • オープンドレイン、アクティブローRESET (MAX8633)
  • 低出力ノイズ:45µVRMS (MAX8634/MAX8636)
  • 低自己消費電流:54µA
  • 低最大シャットダウン電流:1µA以下
  • 出力電流制限
  • 熱シャットダウン
MAX8635
リセットまたは低ノイズ出力付き、デュアル300mAピン設定可能な低ドロップアウトリニアレギュレータ、2mm x 2mmの小型µDFNパッケージ
MAX8633、MAX8634、MAX8635、MAX8636:標準動作回路
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
リニア・レギュレータ 9
MAX8882 新規設計に推奨 デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト、160mAリニアレギュレータ、SOT23パッケージ
MAX8883 製造中 デュアル、低ノイズ、低ドロップアウト、160mAリニアレギュレータ、SOT23パッケージ
MAX8867 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23
MAX8868 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、SOT23
MAX8877 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列
MAX8878 製造中 低ノイズ、低ドロップアウト、150mAリニアレギュレータ、’2982のピン配列
MAX8510 製造中 超低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ
MAX8511 製造中 超低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ
MAX8512 製造中 超低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウト、120mAリニアレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX8635に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品