MAX8621Z
製造中止ポータブル機器用デュアルステップダウンDC-DCパワーマネージメントIC
スマートフォンおよびその他のポータブル機器用、6出力、デュアルステップダウンDC-DC電源管理IC
製品情報
- 2個の500mAステップダウンコンバータ
- スイッチング周波数:4MHz (max)
- 可変出力:0.6V~3.3V
- 出力電圧を端子設定可能な4個の低ノイズLDO
- 1個のオープンドレインドライバ
- 60ms (typ)のリセットタイマ
- パワーオン/オフ制御用ロジックおよびシーケンス回路内蔵
- 4mm x 4mm x 0.8mmの24ピンTQFNパッケージ
MAX8621Y/MAX8621Zは、セルラハンドセットなど、多種多様なポータブル機器用に設計された電源管理IC (PMIC)です。これらのPMICは、2個の高効率ステップダウンDC-DCコンバータ、端子設定可能な4個の低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)、1個のオープンドレインドライバ、1個の60ms (typ)リセットタイマ、およびパワーオン/オフ制御ロジックを内蔵しています。これらのデバイスは、無負荷での160µAの消費電流で高効率を達成し、4mm x 4mmの小型TQFNパッケージは、ポータブル機器に最適になっています。
これらのステップダウンDC-DCコンバータは、独自の4MHzヒステリシスPWM制御方式を採用しているため、超小型の外付け部品が使用可能になります。内部同期整流によって効率が向上し、従来のステップダウンコンバータで必要とされた外付けショットキダイオードが不要になります。出力電圧は、0.6V~3.3Vの範囲で調整できます。出力電流は、最大500mAまで保証されています。
4個のLDOは、45µVRMSの低出力ノイズ、および100mAの場合にわずか100mVの低ドロップアウトを実現します。OUT1およびOUT2は、300mA (min)の連続出力電流を供給します。OUT3およびOUT4は、150mA (min)の連続出力電流を供給します。出力電圧は、SEL1とSEL2によってフレキシブルに端子選択することが可能です。MAX8621Y/MAX8621Zは、異なるLDO出力電圧セットを提供します。
マイクロプロセッサリセット出力(アクティブローRESET)は、OUT1を監視し、起こりそうな電力喪失をシステムに警告し、安全なシャットダウンを可能にします。アクティブローRESETは、電源投入、電源切断、シャットダウン、およびVOUT1がそのレギュレーション電圧を下回るフォルト状態時にアサートされます。
LEDのバックライト制御、またはフィードバック回路などの抵抗にオープンドレイン接続を提供するために、200mAのドライバ出力が提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルカメラ
- MP3プレーヤー
- スマートフォンおよびPDA
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX8620Y | 製造中 | ポータブル機器のマイクロプロセッサまたはDSP用µPMIC |
最新のディスカッション
MAX8621Zに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める