MAX8613

デジタルカメラ電源向け8チャネルPMIC

業界最小、8チャネルDSC電源ソリューション

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 同期整流DC-DCコンバータの効率:95%
  • 昇降圧動作の効率:90%
  • CCD、LCD、WLEDおよび/またはOLED用高効率DC-DCコンバータの効率:85%
  • モーター用補助電源(MAX8610/MAX8611/MAX8611V)
  • 内部補償
  • True Shutdownステップアップコンバータ
  • 過負荷保護
  • 立上り電流制御用ソフトスタート
  • 低ドロップアウト(100%デューティサイクル)ステップダウン
  • 最大6つの白色LEDに安定化電流を供給
  • オープンLED過電圧保護
  • CCD用、トランスレス反転コンバータ
  • スイッチング周波数:1MHz~2MHz (可変)
  • 周波数精度:3%
  • シャットダウン消費電流:1µA
  • CCD電圧シーケンス
  • コアおよびロジック用電圧トラッキング(MAX8611/MAX8613/MAX8611V)
  • 小型6mm x 6mm、48ピンTQFNパッケージ
MAX8613
デジタルカメラ電源向け8チャネルPMIC
MAX8610、MAX8611、MAX8611V、MAX8612、MAX8613:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

MAX8613に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品