MAX8608Z

OLEDおよび/または白色LEDを使った、メインおよびサブディスプレイ用、高効率、26Vステップアップコンバータ

アプリケーション設計要件に応える更なる柔軟性を備えた、わずか1個のインダクタおよびショットキダイオードと、WLEDおよびOLEDディスプレイ、超小型3mm x 3mm TDFNパッケージを組み合わせたデュアルディスプレイ出力用ブーストコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • デュアルディスプレイ用
    OLED + OLED
    白色LED + OLED
    白色LED + 白色LED
  • 2つの出力が1個のインダクタと1個のショットキダイオードを共有
  • 出力のTrue Shutdown™
  • 13V~20V/10mA~20mAにおいて83%を超える効率
  • 最大出力電力:900mW
  • フレキシブルなアナログまたはPWM調光制御
  • 1MHzまたは500kHzを選択可能なPWM動作
  • 温度によるディレーティング(MAX8608Y)
  • 小型、薄型の外付け部品
  • 出力過電圧保護:26V
  • 低い入力/出力リップルに最適化
  • ソフトスタートによって突入電流を排除
  • MAX8608Z
    OLEDおよび/または白色LEDを使った、メインおよびサブディスプレイ用、高効率、26Vステップアップコンバータ
    MAX8608Y、MAX8608Z:標準動作回路
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
    MAX8608Zに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品