MAX8582

製造中止

CDMA PA電源用、60mΩバイパス付き、2.5MHz/1.5MHzステップダウンコンバータ、TDFNパッケージ

小型TDFNパッケージで最大94%の効率を備え600mAを提供する超小型ソリューション1.5MHzステップダウンDC-DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 600mAのステップダウンコンバータ
  • 内蔵FETによる60mΩ (typ)のバイバスモード
  • ダイナミック可変出力:0.4V~VVIN
  • スイッチング周波数:2.5MHzおよび1.5MHz
  • 小型LC部品:1.5µH~3.3µH、および2.2µF
  • 最高効率:94%
  • あらゆる負荷に対して低出力リップル
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • シャットダウンモード:0.1µA
  • 出力短絡保護
  • 熱シャットダウン
  • 3mm x 3mmの10ピンTDFNパッケージ
MAX8582
CDMA PA電源用、60mΩバイパス付き、2.5MHz/1.5MHzステップダウンコンバータ、TDFNパッケージ
MAX8581、MAX8582:標準動作回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
MAX1921 製造中 低電圧、400mA、ステップダウンDC-DCコンバータ、SOT23
MAX1920 製造中 低電圧、400mA、ステップダウンDC-DCコンバータ、SOT23
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8582EVKIT

MAX8582の評価キット

機能と利点

  • 600mAのステップダウンコンバータ
  • 内蔵MOSFETによる60mΩ (typ)のバイパスモード
  • ダイナミック可変出力:0.4V~VIN
  • 最高効率:94%
  • あらゆる負荷に対して低出力リップル
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • シャットダウンモード:0.1µA
  • 出力短絡保護
  • サーマルシャットダウン保護
  • 3mm x 3mmの10ピンTDFNパッケージ

製品詳細

MAX8582の評価キット(EVキット)は、1.5MHz、パルス幅変調(PWM)、ステップダウンDC-DCコンバータのMAX8582を評価します。この回路は、無線アプリケーションにおけるパワーアンプ(PA)の給電に最適化されています。MAX8582のEVキットの出力電圧はREFIN入力を使って0.4V~VINの範囲で調整可能で、低電力モードで600mAの負荷電流を供給することができます。高電力モードでは、出力は内蔵MOSFETによって入力に短絡されます。また、MAX8582のEVキットは、MAX8581も評価することができます。MAX8581を評価するには、このEVキットとともに無料サンプルをお求めください。

アプリケーション

  • WCDMA/NCDMA携帯電話
  • ワイヤレスPDA、スマートフォン

MAX8582EVKIT
MAX8582の評価キット

最新のディスカッション

MAX8582に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品