利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • MAX8563:3つの出力
  • MAX8564/MAX8564A:2つの出力
  • ±1%のフィードバックレギュレーション
  • 最低可変出力電圧:0.5V
  • 出力にセラミックコンデンサを使用可能
  • 広い電源電圧範囲によって5Vまたは12Vレイルの動作を実現
  • 独立したイネーブル制御とPOK信号によって電源シーケンシングが可能
  • ソフト短絡状態から過負荷保護
  • 低電圧短絡保護
  • nチャネルMOSFETを駆動
MAX8564A
±1%、超低出力電圧、デュアルおよびトリプル、リニアn-FETコントローラ
MAX8563、MAX8564、MAX8564A:標準動作回路
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
MAX8564EVKIT

MAX8563、MAX8564の評価キット

機能と利点

  • MAX8563:3出力
  • MAX8564:2出力
  • フィードバックレギュレーション:±1%
  • 可変出力電圧:最低0.5Vまで
  • 広い電源電圧範囲によって5Vまたは12Vレイルによる動作を実現
  • 個別のイネーブル制御とPOK信号によって電源シーケンスが可能
  • 低電圧短絡保護
  • nチャネルMOSFETを駆動
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX8564の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み回路ボードで、デュアルリニアn-FETコントローラのMAX8564を評価します。MAX8564の回路は、1.8Vの入力電圧から最大1.5Aの負荷電流で1.5Vの出力電圧、1.2Vの入力電圧から最大3Aの負荷電流で1.05Vの出力電圧を生成します。VDDバイアス電源電圧によって5Vまたは12Vレイルによる動作を実現します。また、MAX8564のEVキットは、MAX8563も評価することができます。MAX8563を評価するには、このEVキットとともに無料サンプルを請求してください。

    アプリケーション

    • デスクノートおよびノートブック
    • デュアル/トリプル電源
    • グラフィックカード
    • 低電圧DSP、µP、およびマイクロコントローラ電源
    • マザーボード
    • 超低ドロップアウト電圧レギュレータ

    MAX8564EVKIT
    MAX8563、MAX8564の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX8564Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品