MAX8562

製造中止

4MHz、500mA同期ステップダウンDC-DCコンバータ、Thin SOTおよびTDFNパッケージ

90%以上の効率で500mAを供給する、初の4MHzステップダウンDC-DCコンバータ、SOT23およびTDFNパッケージ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • PWMスイッチング周波数:最高4MHz
  • 保証出力電流:500mA
  • 自己消費電流:40µA (typ)
  • 可変出力電圧:0.6V~2.5V
  • ロジック制御の出力電圧(MAX8561)
  • 外付けバイパスFETを駆動(MAX8562)
  • 初期精度:±1.5%
  • ソフトスタートによって突入電流を排除
  • 高速電圧ポジショニング過渡応答
  • 内蔵同期整流器
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • ロジック制御シャットダウン:0.1µA
  • サーマルシャットダウン
  • Thin SOT23、または省スペース、3mm x 3mm x 0.8mmのTDFNパッケージ
MAX8562
4MHz、500mA同期ステップダウンDC-DCコンバータ、Thin SOTおよびTDFNパッケージ
MAX8560、MAX8561、MAX8562:標準動作回路
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
MAX1920 製造中 低電圧、400mA、ステップダウンDC-DCコンバータ、SOT23
MAX1921 製造中 低電圧、400mA、ステップダウンDC-DCコンバータ、SOT23
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8561EVKIT

MAX8561、MAX8562の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.6V~2.5V
  • VOUT1 = 1.8V/1.5V (500mAにおいて) (MAX8561)
  • VOUT2 = 1.2V (400mAまたはバイパスモードにおいて) (MAX8562)
  • PWMスイッチング周波数:2MHz (MAX8561)
  • PWMスイッチング周波数:4MHz (MAX8562)
  • シャットダウン電流:0.1µA (typ)
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8561の評価キット(EVキット)は、最大4MHzのパルス幅変調(PWM)ステップダウンDC-DCコンバータのMAX8561/MAX8562を検証します。この2つの回路は、ワイヤレスアプリケーションにおけるDSP/マイクロプロセッサまたはパワーアンプ(PA)の電源用に最適化されています。MAX8561回路は、2.7V~5.5V入力から0.6V~2.5V範囲の2つの可変出力電圧を備え、500mAの負荷電流を供給することができます。他方、MAX8562回路は、0.6V~2.5Vの範囲の可変電圧、および外付けMOSFETによって出力電圧を入力に短絡するバイパスモードを備えています。

アプリケーション

  • CDMA/RFパワーアンプ用電源
  • 携帯電話/スマートフォン
  • マイクロプロセッサ/DSPコア電源
  • PDA、DSC、およびMP3プレーヤー

MAX8561EVKIT
MAX8561、MAX8562の評価キット

最新のディスカッション

MAX8562に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品