MAX830
発売前5V/3.3V/3V/可変出力、1A、ステップダウン、PWM、スイッチモードDC-DCレギュレータ
Viewing:
製品情報
- 入力範囲:最大30V
- 1Aのパワースイッチ内蔵
- 可変出力(MAX830)
- 固定出力:5V (MAX831)
- 3.3V (MAX832)
- 3V (MAX833)
- スイッチング周波数:100kHz
- 優れたダイナミック特性
- 数個の外付部品
- 自己消費電流:8mA
- パッケージ:16ピンSO
- 評価キット入手可能
MAX830/MAX831/MAX832/MAX833は、モノリシック、バイポーラ、パルス幅変調(PWM)、定格1A出力のスイッチモード・ステップダウンDC-DCレギュレータです。パワースイッチ、オシレータ、フィードバックおよび制御回路を全て内蔵しているため、標準動作に必要な外付部品は僅かです。これらのレギュレータは、伝統的なバックトポロジーを採用し、高電流のステップダウンとして機能します。
これらのレギュレータはダイナミック特性および過渡応答特性が優れている他、サイクル毎の電流制限により過電流保護および出力短絡保護を実現しています。入力範囲は8V~30Vと広くなっています。MAX831/MAX832/MAX833の出力はそれぞれ5V/3.3V/3Vに固定され、MAX830の出力は可変できます。
MAX830~MAX833は16ピンSOパッケージで供給されており、オシレータ周波数は100kHzに固定されています。また、プリセットされた電流制限および低電力シャットダウンは外部から制御できます。アプリケーション情報の詳細についてはMAX724/MAX726のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 高電圧バスからの分配電力
- 大電流、高電圧ステップダウンアプリケーション
- マルチ出力バックコンバータ
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX830に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める