MAX821
製造中4ピン、µP電圧モニタ、ピン設定可能なパワーオンリセットタイムアウト遅延付
選択可能なリセットタイムアウト遅延付き、4ピンSOTリセットIC
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.79
製品情報
- ピン選択式のパワーオンリセット遅延:1ms (max)、20ms (min)または100ms (min)
- +3V~+5Vの高精度な電源電圧監視
- 消費電流:2.5µA
- 全温度範囲で保証(-40℃~+125℃)
- VCC = 1VまでのアクティブローRESET保証(MAX821)
- 電源トランジェントに対する耐性
- 外付部品不要
- パッケージ:SOT143
MAX821/MAX822は、µPおよびディジタルシステムの電源を監視するマイクロプロセッサ(µP)監視回路です。5V電源システムまたは3V電源システムに使用した場合、外付部品および調整が不要になり、回路の高信頼性と低コストを実現できます。MAX821/MAX822は、パワーオンリセットタイムアウトディレーを1ms (max)、20ms (min)または100ms (min)の中からピンで選択できます。
これらの製品は単機能素子で、VCC電源電圧が予め設定されたスレッショルド以下になるとリセットを発生し、VCCがリセットスレッショルド以上になってからもさらにピン選択されたリセットタイムアウト期間中リセット状態を維持します。MAX821はアクティブローRESET出力(最低1VまでのVCCに対して正しい状態を保証)を備え、MAX822はアクティブハイのRESET出力を備えていることだけが異なります。リセットコンパレータは、VCCの高速トランジェントを無視するように設計されています。リセットスレッショルドは、様々な電源電圧に対応したものが用意されています。
MAX821/MAX822は、消費電流が低いため、ポータブル機器に最適です。MAX821/MAX822は、4ピンSOT143パッケージで供給されています。
アプリケーション
- バーコードスキャナ
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- コントローラ
- クリティカルなµPおよびµC電源監視
- インテリジェント機器
- ポータブルバッテリ駆動機器
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX821LUS+ | SOT_23 | ||
| MAX821LUS+T | SOT_23 | ||
| MAX821LUS/GG8 | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX821MUS+ | SOT_23 | ||
| MAX821MUS+T | SOT_23 | ||
| MAX821PUS+ | SOT_23 | ||
| MAX821PUS+T | SOT_23 | ||
| MAX821RUS+ | SOT_23 | ||
| MAX821RUS+T | SOT_23 | ||
| MAX821SUS+ | SOT_23 | ||
| MAX821SUS+T | SOT_23 | ||
| MAX821TUS+ | SOT_23 | ||
| MAX821TUS+T | SOT_23 | ||
| MAX821TUS/GG8 | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX821UUS+ | SOT_23 | ||
| MAX821UUS+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 27, 2023 - 2361N1 WAFER FAB |
||
| MAX821LUS+ | 製造中 | |
| MAX821LUS+T | 製造中 | |
| MAX821PUS+ | 製造中 | |
| MAX821PUS+T | 製造中 | |
| MAX821SUS+ | 製造中 | |
| MAX821SUS+T | 製造中 | |
| MAX821UUS+ | 製造中 | |
| MAX821UUS+T | 製造中 | |
|
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX821LUS+ | 製造中 | |
| MAX821LUS+T | 製造中 | |
| MAX821MUS+ | 製造中 | |
| MAX821MUS+T | 製造中 | |
| MAX821PUS+ | 製造中 | |
| MAX821PUS+T | 製造中 | |
| MAX821RUS+ | 製造中 | |
| MAX821RUS+T | 製造中 | |
| MAX821SUS+ | 製造中 | |
| MAX821SUS+T | 製造中 | |
| MAX821TUS+ | 製造中 | |
| MAX821TUS+T | 製造中 | |
| MAX821UUS+ | 製造中 | |
| MAX821UUS+T | 製造中 | |
|
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
| MAX821MUS+ | 製造中 | |
| MAX821MUS+T | 製造中 | |
| MAX821RUS+ | 製造中 | |
| MAX821RUS+T | 製造中 | |
| MAX821TUS+ | 製造中 | |
| MAX821TUS+T | 製造中 | |
| MAX821TUS/GG8 | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX821PUS+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 監視回路 & リセットIC 8 | ||
| MAX6314 | 製造中 | 68HC11/双方向対応、µPリセット回路 |
| MAX6315 | 製造中 | オープンドレイン、SOT µPリセット回路 |
| MAX6332 | 製造中止 | 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路 |
| MAX6333 | 製造中 | 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路 |
| MAX6334 | 製造中 | 3ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路 |
| MAX6335 | 製造中 | 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付 |
| MAX6336 | 製造中 | 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付 |
| MAX6337 | 製造中 | 4ピン、超低電圧、低電力µPリセット回路、マニュアルリセット付 |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX821に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める