MAX800
製造中マイクロプロセッサ監視回路
業界標準、フル機能µP監視回路
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.76
製品情報
- パワーOK/リセットタイムアウト期間:200ms
- スタンバイ電流:1µA、動作電流:30µA
- チップイネーブル信号のゲート、最大遅延:10ns
- MaxCap®またはSuperCapコンパチブル
- VCC = +1Vまで保証のアクティブローRESETアサート
- パワーフェイルまたはローバッテリ警報用の電圧モニタ
- パワーフェイル精度(保証):±2% (MAX800L/M)
- 16ピンナローSO、プラスチックDIP、およびTSSOPパッケージで入手可能
マイクロプロセッサ(µP)監視回路のMAX691A/MAX693A/MAX800L/MAX800Mは、MAX691、MAX693、およびMAX695のピンコンパチブルアップグレード製品です。消費電流30µA、パワーアップ時のリセットアクティブ遅延200ms (typ)、およびチップイネーブル伝播遅延6nsと性能が向上しています。特長としては、CMOS RAMまたはEEPROMの書込み保護、独立ウォッチドッグ出力、バックアップバッテリ切替回路、およびVCC=1Vまで有効な/RESET出力などがあります。MAX691A/MAX800Lのリセットスレッショルド電圧は4.65V (typ)、およびMAX693A/MAX800Mのリセットスレッショルドは4.4V (typ)となっています。MAX800L/MAX800Mのパワーフェイル精度は±2%が保証されています。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- コントローラ
- クリティカルなµP監視
- インテリジェント機器
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX800LCSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX800LCSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX800LESE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| MAX800MEUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX800に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める