MAX781

PDA/ハンドヘルド機器電源コントローラ

サブノートブックコンピュータおよびPDA用システム設計の電源

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • +3.3V Step-Down Controller
  • Dual PCMCIA 2.0 Compatible VPP Outputs (0V/3.3V/5V/12V)
  • Digitally Adjustable Switching Current Source for Battery Charging
  • 5 High-Side Switch Gate-Driver Outputs
  • SPI Serial Interface
  • 300kHz Switching Frequency
  • Oscillator SYNC Input
  • 2.5V ±1.5% Reference Output
  • 36-Pin SSOP Package
MAX781
PDA/ハンドヘルド機器電源コントローラ
MAX781:標準アプリケーション回路
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
MAX781EVKIT

Evaluation Kit for the MAX781

機能と利点

  • 3.3V, 1A Step-Down Controller
  • Dual PCMCIA-Compatible VPP Outputs (0V/3.3V/5V/12V)
  • Digitally Adjustable Switching-Current Source for Battery Charging
  • 5 Gate-Driver Outputs for High-Side Switching
  • EV Board Controlled through the Parallel Port of a Personal Computer
  • Software Provided on a 5 1/4" Floppy Disk
  • Surface-Mount Construction

製品詳細

The MAX781 evaluation kit (EV kit) demonstrates the various outputs of the battery-powered MAX781 computer controller. The evaluation board provides a 3.3V output, two programmable PCMCIA outputs, five gate drivers, and a digitally adjustable battery charger.

The board connects to the parallel port of an IBM®-compatible computer and is controlled by software included in the EV kit.

Applications

  • Communication Systems
  • Handy Terminals
  • PDAs
  • Subnotebook Computers

MAX781EVKIT
Evaluation Kit for the MAX781

最新のディスカッション

MAX781に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品