MAX77826

製造中

パワーマネージメントIC

カメラおよびペリフェラル用高集積PMIC、WLP (3mm x 3mm)

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 小型の総ソリューションサイズによって、より多くの周辺デバイスをスマートフォンやタブレットに実装可能
    • 3A高効率バックレギュレータ
      • HS I2Cを介したDVS (ダイナミック電圧スケーリング)
      • 出力電圧DC精度:±1% (typ)
      • 低電力モード
    • 2Aバックブーストレギュレータ
    • リモートキャップを備えた15のリニアレギュレータ
      • 3つのnMOS LDO (VOUT範囲:0.6V~2.1875V、12.5mVステップ)
      • 1 x 150mA
      • 1 x 450mA
      • 1 x 600mA
    • 6つのpMOSLV LDO (VOUT範囲:0.8V~3.975V、25mVステップ)
      • 3 x 150mA
      • 3 x 300mA
    • 6つのpMOSLS LDO (VOUT範囲:0.8V~3.975V、25mVステップ)
      • 3 x 150mA
      • 3 x 300mA
    • 出力電圧DC精度:±1.5% (typ)
    • PSRR:70dB (1kHz時)
    • 全LDOで低電力モード:2µA (typ)
  • 簡易なパワーアップ/ダウンシーケンス管理、出力電圧設定、およびフォルト検出
    • ハイスピード(最大3.4MHz) I2Cシリアルインタフェース
MAX77826
パワーマネージメントIC
MAX77826:標準アプリケーション回路
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
デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX77826EVKIT

MAX77826の評価キット

機能と利点

  • 小型実装面積の外付け部品を使用してモバイルアプリケーション用リファレンスPCBレイアウトを提供
  • チップイネーブル(CE)用ジャンパ
  • BUCK、BUCK BOOST、およびLDO12のためのGPIOイネーブル用ジャンパ
  • LDO入力電源スイッチング用ジャンパ
  • VIO電源用1.8V LDO実装

製品詳細

MAX77826の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントICのMAX77826を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX77826は、1つのバックレギュレータ、1つのバックブーストレギュレータ、15のLDO (3つのnMOS LDOと12のpMOS LDO)、およびI2Cインタフェースを備えています。I2Cインタフェースは、出力電圧設定、各レギュレータのターンオン/オフ、および割込み/ステータスレジスタの読取りをサポートします。

MINIQUSBインタフェースボードを使用し、USBインタフェースボードを介したPC通信を行うことができます。Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアとエクステンダボードによって、IBM互換PCにUSBポートを使用してI2C 2線式インタフェースをエミュレートさせることが可能です。このメニュー方式のプログラムは、制御ボタンを備えたグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

アプリケーション

  • GSM、GPRS、EDGE、CDMA WCDMA、LTEスマートフォン、およびタブレット

MAX77826EVKIT
MAX77826の評価キット

最新のディスカッション

MAX77826に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品