MAX77387
製造中デュアル位相適応型DC-DCステップアップコンバータ、2x 1000mAハイサイド電流レギュレータ内蔵
業界最小2Aフラッシュドライバソリューション
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.40
製品情報
- 入力電源:2.5V~5.5V (フル機能動作時)
- デュアル位相インタリーブステップアップDC-DCコンバータ
- True Shutdown出力
- 保証出力電流:2A (VIN > 2.7VおよびVOUT ≤ 4.0Vの場合)
- 適応型出力電圧安定化によって業界最高のシステム効率を実現
- ピーク効率:90%以上
- 最低デューティサイクル:3.125%
- スキップモード機能
- パワーMOSFETおよび同期整流器内蔵
- PWMスイッチング周波数:最大4MHz (位相当り)
- 小型0.47µHインダクタ(位相当り)
- ハイサイドトーチ/フラッシュLED電流レギュレータ
- I²C設定可能なフラッシュ出力電流:15.625mA~1000mA (15.625mAステップ)
- I²C設定可能なトーチ出力電流:3.91mA~250mA (3.91mAステップ、非PWM調光の場合)、125mA~1000mA (125mAステップ、3.125%ステップで3.125%~25%の設定可能なデューティサイクルを備えたPWM調光の場合)
- 低ドロップアウト電圧:80mV (typ、1000mA時)
- I²C設定可能なフラッシュセーフティタイマー
- I²C設定可能なトーチセーフティタイマーとオプションのディセーブルトーチタイマー
- デュアルの個別TX_MASK入力によってTxイベント時のフラッシュ電流を制限
- LEDオープン/ショート検出
- NTC監視によるLED保護
- 過電圧保護
- MAXFLASH 2.0によってシステム低電圧ロックアップを防止
- サーマルシャットダウン保護
- シャットダウン電流:1µA以下
- 20ピン、ウェハレベルパッケージ(WLP) (2.1mm x 1.73mm、0.4mmピッチ)
MAX77387は、デュアル位相2A PWM DC-DCステップアップコンバータ、およびフラッシュとトーチ機能用の2つのプログラマブル1Aハイサイド、低ドロップアウトLED電流レギュレータを集積することによって、スマートフォンのカメラフラッシュアプリケーション用の高効率ソリューションを提供します。I²Cインタフェースによって、ステップアップコンバータ、トーチ、フラッシュモード選択や、トーチ/フラッシュのセーフティタイマー時間設定を柔軟に制御することができます。
このICは、最低2.5Vで動作するため、新しいバッテリ技術に対しても将来的に使い続けることができます。ステップアップコンバータは、スイッチングMOSFETと同期整流器を内蔵しており、効率を向上し、外付け部品数を最小限に抑えます。デュアル位相動作によって、低い出力リップルを実現し、可能な最小ソリューションサイズを提供します。また、このICは、トーチおよびフラッシュモードをサポートするためのデュアルハイサイド大電流レギュレータも内蔵しています。これらの大電流レギュレータは、それぞれフラッシュモードでは最大1A、トーチモードでは最大250mAを供給することができます。これらの大電流レギュレータを組み合わせれば、フラッシュモードでは最大2A、トーチモードでは最大500mAの1つのLEDを駆動することができます。出力電圧は、適応的に制御することが可能で、要求されるLED順方向電圧のサポートに必要な高さに昇圧します。適応型モードは、フラッシュまたはトーチモードのいずれにも使用することが可能で、DACおよび/またはPWM調光制御方式の両方と共に機能します。この方式では、ブースト比を最適化し、電流レギュレータの損失を最小限に抑えることによって、ICの消費電力を低減します。
このICは、外付けのNTC、デュアルTxマスク、フラッシュストロボ、およびトーチイネーブル機能に対する制御を備えています。これによって、ICを柔軟に制御することができます。
また、このICは、MAXFLASH 2.0機能も備え、低バッテリ状態のときに適応的にフラッシュ電流を低減して、システムの低電圧ロックアップを防止します。
その他の機能には、LEDショート検出、過電圧およびサーマルシャットダウン保護、および低電力スタンバイおよびシャットダウンモードが含まれます。このICは、20ピン、ウェハレベルパッケージ(WLP) (2.1mm x 1.73mm、0.4mmピッチ)で提供されます。
アプリケーション
- 携帯電話およびスマートフォン
- タブレット
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX77387EWP+ | WLCSP | ||
| MAX77387EWP+T | WLCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 21, 2016 - 1671A ASSEMBLY |
||
| MAX77387EWP+T | 製造中 | |
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX77387EWP+T | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX77387EWP+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX77387に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める