MAX77342

製造中止

1.6A、適応型DC-DCステップアップコンバータ、ハイサイドフラッシュドライバ内蔵

モバイルアプリケーション用高効率1.6Aフラッシュドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 動作範囲:2.0V~5.5V
    • 2.5V~5.5V (フル機能動作時)
    • 2.0V~2.5V (データ保持動作時)
  • ステップアップDC-DCコンバータ
    • 保証出力電流:1.6A (VIN ≥ 3.0VおよびVOUT ≤ 4.2Vの場合)
    • 適応型出力電圧安定化によって最大90%までの非常に高いシステム効率を実現
    • デューティサイクル:最低3.125%
    • パワーMOSFETおよび同期整流器内蔵
    • PWMスイッチング周波数:1MHz/2MHz/4MHz
    • 小型1µHインダクタ
  • ハイサイドフラッシュ/トーチ/インジケータLED電流レギュレータ
    • I2C設定可能なフラッシュ出力電流:100mA~1600mA (100mAステップ)
    • I2C設定可能なトーチ出力電流:30mA~100mA (10mAステップ)
    • I2C設定可能なインジケータ出力電流:1mA~16mA (1mAステップ)
    • フラッシュモード適応型安定化電圧:150mV (typ)
    • トーチモード低ドロップアウト電圧:100mV (max)
  • I2C設定可能なフラッシュセーフティタイマー
  • LEDオープン/ショート検出
  • TxマスクによってTxイベント時の出力電流を低減
  • 過電圧保護
  • サーマルシャットダウン保護
  • シャットダウン電流:1µA
  • 16ピンWLPパッケージ(2.065mm x 2.065mm、0.5mmピッチ)
MAX77342
1.6A、適応型DC-DCステップアップコンバータ、ハイサイドフラッシュドライバ内蔵
MAX77342:簡易ブロックダイアグラム
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
MAX77342に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品