MAX767S

5Vから3.3V出力、同期ステップダウン電源コントローラ

シングルまたはデュアルPentium®システム用の±2.5%の高精度電源

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 効率:90%以上
  • 自己消費電流:700µA
  • スタンバイ電流:120µA
  • 入力電圧範囲:4.5V~5.5V
  • 低コストのアプリケーション回路
  • 全Nチャネルスイッチ
  • 小型外付け部品
  • 小型SSOPパッケージ
  • 設計済みのアプリケーション:
    • 標準的な5Vから3.3VへのDC-DC変換、最大10A
    • 高精度Pentium P54C VR-Spec電源
  • 固定出力電圧:
    • 3.3V (標準)
    • 3.45V (高速Pentium™)
    • 3.6V (PowerPC™)
MAX767S
5Vから3.3V出力、同期ステップダウン電源コントローラ
MAX767、MAX767R、MAX767S、MAX767T:標準アプリケーション回路
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
評価用キット

MAX767EVKIT

MAX767の評価キット

機能と利点

  • 3.3V固定出力電圧(±4%)
  • 最高1.5Aおよび5Aの出力電流
  • スタンバイ電流:120µA
  • 自己消費電流:700µA
  • スイッチング周波数:300kHz
  • 効率:90%以上
  • 20ピンSSOP
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX767の評価キット(EVキット)は、マキシムの同期ステップダウン電源コントローラの完全実装および試験済みのプリント回路ボードです。このEVキットは、90%以上の変換効率を持つ2組の独立した完全回路を含み、5V入力源から安定化した3.3Vの出力電圧を提供します。一方の全表面実装回路は最高1.5Aまで負荷を駆動可能で、もう一方は5Aまで負荷を駆動可能です。

アプリケーション

  • オーディオシステム
  • コードレス電話
  • エレクトロニックプランナ
  • ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
  • モデム
  • パームトップコンピュータ
  • PCMCIAカード
  • PCS電話

MAX767EVKIT
MAX767の評価キット

最新のディスカッション

MAX767Sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品