MAX754

CCFL Backlight and LCD Negative Contrast Controller

Digital or Potentiometer Control of LCD Contrast and CCFL Brightness

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Drives Backplane and Backlight
  • 4V to 30V Battery Voltage Range
  • Low 500µA Supply Current
  • Digital or Potentiometer Control of CCFL Brightness and LCD Bias Voltage
  • Negative LCD Contrast (MAX753)
  • Positive LCD Contrast (MAX754)
  • Independent Shutdown of Backlight and Backplane Sections
  • 25µA Shutdown Supply Current

The MAX753/MAX754 drive cold-cathode fluorescent lamps (CCFLs) and provide the LCD backplane bias (contrast) power for color or monochrome LCD panels. These ICs are designed specifically for backlit notebook-computer applications.

Both the backplane bias and the CCFL supply can be shut down independently. When both sections are shut down, supply current drops to 25µA. The LCD contrast and CCFL brightness can be adjusted by clocking separate digital inputs or using external potentiometers. LCD contrast and backlight brightness settings are preserved in their respective counters while in shutdown. On power-up, the LCD contrast counter and CCFL brightness counter are set to one-half scale.

The ICs are powered from a regulated 5V supply. The magnetics are connected directly to the battery, for maximum power efficiency.

The CCFL driver uses a Royer-type resonant architecture. It can provide from 100mW to 6W of power to one or two tubes. The MAX753 provides a negative LCD bias voltage; the MAX754 provides a positive LCD bias voltage.

Applications

  • Notebook Computers
  • Palmtop Computers
  • PDAs and Other Handheld Devices
  • Pen-Based Data Systems
  • Portable Data-Collection Terminals

MAX754
CCFL Backlight and LCD Negative Contrast Controller
MAX753, MAX754: Block Diagram
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
ランプ & チューブ・ドライバ 2
MAX1610 デジタル制御のCCFLバックライト電源
MAX1739 新規設計には非推奨 広輝度範囲、CCFLバックライトコントロ―ラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX754に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品