MAX7474

製造中止

ツイストペア伝送ビデオ用、適応型イコライザ

カテゴリ5eケーブル伝送でコンポジットビデオの伝送損失を自動的に回復

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • CVBSを伝送する最長600m (最長300mまでの損失を完全回復)のUTPケーブルを自動等化
  • カラーバーストなしの場合CVBS用の固定等化に自動切換え
  • 可変バックポーチクランプレベル付き、ビデオドライバ内蔵
  • LOSおよびLOB出力
  • NTSCおよびPAL対応
  • 16ピンSSOPパッケージ
MAX7474
ツイストペア伝送ビデオ用、適応型イコライザ
MAX7474:ファンクションダイアグラム
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
D/Aコンバータ(DAC) 1
MAX7456 製造中止 EEPROM内蔵、シングルチャネルモノクローム・オンスクリーンディスプレイ
アクティブ・フィルタ 1
MAX11501 製造中止 3チャネル、標準画質ビデオフィルタ
アンプベースのフロント・エンド 1
MAX7450 製造中止 AGCおよびバックポーチクランプ付き、ビデオ信号コンディショナ
オペアンプ(OPアンプ) 2
MAX7461 製造中 同期信号アラーム
MAX11503 製造中止 ドライバおよびクロマミュート内蔵、ビデオY/Cアナログ加算器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX7474に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品