MAX743
製造中デュアル出力、PWMスイッチモードレギュレータ(5V~±15Vまたは±12V)
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.85
Viewing:
製品情報
- Generates ±1 00mA or ±125mA
- Specs Guaranteed for In-Circuit Performance
- ±4% Output Tolerance Max Over Temp, Line, and Load
- 82% Typ Efficiency
- Low-Noise, Current-Mode Feedback
- On-Board Current Limiting
- Thermal Shutdown Protection
- Undervoltage Lock-Out and Soft-Start
- Switches From ±1 SV to ±12V Under Logic Control
- Evaluation Kit Available
- Internal Power MOSFETs
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX743CPE+ | PDIP | ||
| MAX743CWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX743CWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX743EPE+ | PDIP | ||
| MAX743EWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX743EWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。