MAX738A
製造中5V、ステップダウン、電流モード、PWM DC-DCコンバータ
新規設計には高性能デバイスMAX1684/MAX1685を推奨
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.85
製品情報
- 負荷電流:750mA (MAX738A/MAX744A)
- 高周波、電流モードPWM
- オシレータ周波数制限:159kHz~212.5kHz (MAX744A)
- 効率:85%~96%
- 自己消費電流:1.7mA
- シャットダウン電流:6µA
- 1種類のインダクタ値を使用(インダクタ設計不要)
- 過電流、ソフトスタート、および低電圧ロックアウト保護
- サイクル毎の電流制限
- 8ピンDIP/SOパッケージ(MAX730A)
MAX730A/MAX738A/MAX744Aは、5V出力CMOSステップダウンスイッチングレギュレータです。MAX738A/MAX744Aの入力電圧範囲は6V~16Vで、750mAの出力を供給します。MAX744Aは、入力電圧が6V以上の時に500mA出力を保証し、また低ノイズの(無線)アプリケーションのためにオシレータの厳しい周波数範囲制限を備えています。MAX730Aの入力電圧範囲は5.2V~11Vで、入力電圧が6V以上の時に450mAの出力を供給します。標準的な効率は85%~96%です。自己消費電流は1.7mAで、シャットダウン時はわずか6µAとなります。
電流モードのPWM (パルス幅変調)制御によって、高精度の出力レギュレーションと優れた過渡応答が提供されます。出力電圧は、入力、負荷および温度範囲全体にわたって±5%の精度が保証されています。固定のスイッチング周波数を採用していることから、出力リップルとノイズのフィルタリングが容易であり、外付け部品も小型のものを使用することができます。これらのレギュレータは、ほとんどのアプリケーションにおいて1種類のインダクタ値で動作するため、インダクタの設計は不要です。
MAX730A/MAX738A/MAX744Aは、サイクルごとの電流制限、過電流制限、低電圧ロックアウト、およびプログラマブルソフトスタート保護機能などの特長も兼ね備えています。
アプリケーション
- 携帯電話
- コンピュータ周辺装置
- 分散電源システム
- パーソナルコミュニケータ
- ポータブル計測機器
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX738ACPA+ | PDIP | ||
| MAX738ACWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX738ACWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX738AEPA+ | PDIP | ||
| MAX738AEWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX738AEWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX738AMJA/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| MAX1684 | 製造中 | 低ノイズ、14V入力、1A、PWMステップダウンコンバータ |
最新のディスカッション
MAX738Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める